Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Plasmalassen

Soudage au plasma

Le soudage au plasma peut être considéré comme un développement du soudage TIG. Il est de plus en plus utilisé dans le domaine de la fabrication automatique du fait des nombreux avantages qu’il apporte, également du point de vue économique.


Soudage au plasma : la technologie

Le soudage au plasma fait partie des procédés de soudage par résistance :

Avec le soudage au plasma, l’arc se forme entre une électrode de tungstène et le matériau. Ici, contrairement au soudage TIG, l’arc est concentré par une buse refroidie à l’eau. Un gaz plasma, généralement de l’argon, est également dirigé entre l’électrode et la buse. Il protège la masse fondue de l'oxydation et stabilise l'arc.

Soudage au plasma automatisé

Nous avons déjà réalisé de nombreuses installations pour l’industrie automobile et ses sous-traitants : des installations simples à une seule fin aux installations de fabrication extrêmement flexibles. Parmi elles, nos installations de soudage au plasma se distinguent par la stabilité élevée de leur processus.

Soudage au plasma : les avantages

Le soudage au plasma est une alternative au soudage au laser et offre de nombreux avantages : 

  • Puissance volumique plus importante
  • Vitesses de soudage plus élevées
  • Moins de déformation
  • Meilleure compensation des interstices

Appelez-nous si vous avez des questions concernant cette technologie. Nous vous conseillerons quant aux possibilités individuelles pour votre entreprise.