RoboGym : un entraînement révolutionnaire, pas uniquement pour des sportifs de haut niveau
À quoi ressemblera l’entraînement de demain ? Peut-on utiliser des robots pour faire de la musculation et obtenir ainsi éventuellement de meilleurs progrès ? Dans quelles mesures la technologie est-elle acceptée par la population et par les sportifs ?
16 novembre 2020
Les avantages du RoboGym
Sûr et polyvalent
Jusqu’à présent, RoboGym est compatible avec trois différents types d’entraînement. Outre la presse à cuisses, il est possible de pratiquer l’extension de genoux et de ramer pour le haut du corps. Les données sont affichées en temps réel sur l’écran et sauvegardées sur un cloud. En activant l’appareil, les données sont appelées directement de n'import où dans le monde et l’appareil s’ajuste individuellement à la taille et au poids d’entraînement souhaité. L’enregistrement des données permet un examen plus précis dans lequel la force réellement appliquée et les mouvements pendant chaque exercice peuvent être visualisés avec encore plus de précision. L’entraînement peut être ainsi adapté individuellement aux diverses exigences.
Notre rêve serait que, dans quelques années, le RoboGym puisse devenir un standard dans le domaine du sport professionnel et de la rééducation et qu’il se trouve dans tous les centres olympiques.