Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Extruderen

Extrusion

Lors de l’extrusion, différents profilés sont générés à l’aide de chaleur et de pression. KUKA utilise l’extrusion de matières plastiques en particulier pour l’industrie automobile. Avec la solution robotisée flexible, les profilés d’étanchéité extrudés sont placés directement sur la pièce concernée.


Extrusion : la technologie

Avec l’extrusion, il est possible de créer un nombre infini de joints des formes les plus diverses. Des profilés à chambre creuse tout comme des profilés à lèvres sont possibles, ou même une combinaison des deux. 

 

Aperçu du processus :

  1. Les granulés en plastique sont fondus dans une extrudeuse chauffée.
  2. Le matériau liquéfié est comprimé sous pression avec via un tuyau en passant par un injecteur.
  3. Ensuite, le profilé ainsi généré est refroidi et le fil est coupé à l’endroit nécessaire ou enroulé afin d’être usiné au lieu de montage.

 

KUKA a développé une technique de processus spéciale pour l’extrusion flexible d’élastomères thermoplastiques (ETP). Ainsi, dans le domaine de la construction automobile, des profilés d’étanchéité peuvent être fixés directement à la pièce à l’aide d’un robot. 

Extrusion automatisée

À l’aide d’une extrusion avec guidage par robot, nous automatisons votre production, la rendons ainsi plus flexible et plus efficiente.

 

Description du processus

Avec cette solution, l’injecteur d’extrusion n’est plus fixé à l’extrudeuse mais se trouve monté au robot de façon mobile. L’extrudeuse et l’injecteur sont reliés par un tuyau chauffé et résistant à la pression. Le robot suit la trajectoire prévue le long de la pièce avec l’injecteur.

 

Lors de l’extrusion automatisée, il faut :

  • synchroniser la vitesse de coulée de l’extrusion avec le mouvement du robot,
  • trouver des solutions individuelles pour les clients (pas de produits standard).

 

Nous proposons à nos clients le procédé d’extrusion optimal grâce à nos années de savoir-faire concernant cette technologie et notre propre construction de moules lors de laquelle nous développons et testons des injecteurs et produisons des prototypes pour l’échantillonnage.

Extrusion : les avantages 

Grâce à l’extrusion guidée par robot, nous avons pu réunir deux étapes de processus, la création du profilé et son montage, pour n’en former qu’une. Ceci vous permet de :

  • devenir plus flexible,
  • de réduire vos durées de cycle,
  • bénéficier ainsi d’une production plus rentable.

 

De plus, grâce au matériau d’étanchéité ETP, nous sommes en mesure de fabriquer des profilés et des moules complexes et divers.

Le procédé d’extrusion approprié existe également pour votre production. Appelez-nous !