KUKA.PickControl: Software basado en robots para Conveyor Tracking con procesamiento de imagen integrado.
Los ciclos de producto se acortan y la eficiencia energética y de los recursos va ganando importancia. Sobre todo en la industria de los bienes de consumo con, entre otros, Fast Moving Consumer Goods, relacionada con un mercado muy dinámico y cambiante. Las soluciones de producción flexibles se cuestionan aquí. Con el software para robots KUKA.PickControl podrá cambiar de un entorno de producción a otro con rapidez. Se pueden representar, p. ej. los formatos de embalaje de la temporada con facilidad. La aplicación cumple las exigencias de los sectores Logistics y Consumer Goods, pero es adecuada para muchos otros ámbitos y tareas.
Elección y embalaje automatizados de las piezas sin clasificar en varias cintas transportadoras y cadenas de producción: Funciones
KUKA.PickControl es un software especial que coordina y sincroniza
el agarre y el embalaje mediante varios robots, así como los alojamientos y las bandejas. Se ocupa de un proceso de producción sin incidencias y energéticamente eficiente mediante las siguientes funciones:
- Asistencia de pruebas de almacenamiento predefinidas: Pueden preconfigurar cualquier prueba de almacenamiento y, posteriormente, decidir con total facilidad mediante la interfaz de usuario qué entorno se necesario. ¿Se debe llenar el embalaje XXL o el estándar? Ellos lo deciden.
- Simulación del flujo de material para el dimensionamiento de la instalación: Le ayudamos a conseguir el rendimiento deseado de las mercancías. Mediante una simulación del flujo de material, KUKA pone sus robots, componentes, velocidad de la cinta y de los robots en la consonancia perfecta.
Variantes
•KUKA.PickControl Master: Software básico con un robot.
•KUKA.PickControl Slave: módulo de software adicional para cada robot.
•KUKA.PickControl Master Vision: Módulo de software que incluye el paquete de procesamiento de imágenes KUKA.VisionTech.