Vyberte si svou polohu:

Země

Lemování

Lemování je tvářecí a spojovací technika ve zpracování plechů. Touto technologií je možno spojovat konstrukční díly ze stejných a z různých materiálů. To je důvodem toho, proč je tato metoda často používána v automobilovém průmyslu. 


Lemování: technologie

V případě lemování, zvaného rovněž hemming, jsou plechové díly přetvářeny, aby byly následně trvale spojeny svařováním nebo pájením. Za tímto účelem je nejprve přehnuta hrana plechu. Konstrukční díl se vyztuží a následně je možno jej spojit.

Při lemování jsou mimo jiné spojovány různé konstrukční díly. Této výhody využívá automobilový průmysl a realizuje tak spojení mezi plechy a plasty.

Bördeln: Detailansicht der Technologie.

Automatizované lemování

V závislosti na druhu produktu a procesu rozhodneme o ideálním procesu lemování. Z toho při lemování v závislosti na příslušném konstrukčním dílu vyplývají dva systémy:

  1. Pomocí lemování tabletop, což je automatický elektromechanický systém, je možné procesně bezpečné lemování rozdílných materiálů. Tato metoda je mimořádně vhodná pro výrobu s vyššími počty kusů.
  2. Při válečkovém lemování zpracovává průmyslový robot konstrukční díly pomocí válečkové lemovací hlavy. Tato metoda se vyznačuje především svou flexibilitou. Zcela v duchu Průmyslu 4.0 může robot lemovat různé konstrukční díly. S jedním robotem je možno rychle realizovat jak výměnu válečků, tak i jiné technologie.

Kromě toho je pro lemování použitelné i hybridní řešení z obou systémů.

Lemování: výhody

Lemováním se zvyšuje pevnost tenkých plechových dílů. Kromě toho Vám tato technologie nabízí následující výhody:

  • Můžete spojovat nejrůznější materiály – od hliníku, přes ocel až po plasty.
  • Dosáhnete kratších dob taktu: Přírubou připevněný lemovací váleček se pohybuje těsně synchronizovaně s pohybem robotu přes konstrukční díl. Tak je možno ušetřit 50 % výrobního času.
  • Zvyšujete kvalitu produktu, protože proces lemování je možno provádět naprosto přesně.

Společně s Vámi zajistíme, aby bylo ve Vaší výrobě použito optimální řešení lemování. Zavolejte nám a projednáme Vaši konkrétní výrobní situaci.