ข้อได้เปรียบของตัวกำหนดตำแหน่งสองแกน KP2-HV HW:
- ความแม่นยำสูง:
การกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูงและชิ้นงานหนักด้วยแกนหมุนและเอียง - ความยืดหยุ่นที่สูงมาก:
KP2-HV 1100 HW ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายน้ำหนักบรรทุกได้ถึง 1,100 kg และ KP2-HV 2600 HW สามารถเคลื่อนย้ายได้ถึง 2,600 กก. - การออกแบบที่ทนทาน:
ตัวเครื่องรับรองความเสถียรที่ดีเยี่ยม แม้ในสภาพแวดล้อมในการผลิตที่ยากลำบาก - การผสานรวมที่ง่ายดาย:
สามารถผสานรวมกับหุ่นยนต์ของ KUKA ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยใช้การปรับ KUKA EMD - เพลากลวงแบบผสานรวม:
ตัวกำหนดตำแหน่ง 2 แกนมีเพลวกลวงที่ผสานรวม เพื่อให้สามารถจ่ายสื่อได้โดยประหยัดเนื้อที่เป็นพิเศษ - การขนส่งที่สะดวก
การขนส่งที่ไม่ซับซ้อนและการผสานรวมที่ง่ายดายด้วยโต๊ะยกแบบผสานรวม - ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง:
เชื่อมได้สูงถึง 720 A ที่รอบการทำงาน 100%
ข้อมูลและรุ่นของตัวกำหนดตำแหน่ง KP2-HV HW:
| KP2-HV 1100 HW | KP2-HV 2600 HW |
น้ำหนักบรรทุกแบบอัตรา | 1,100 กก. | 2,600 กก. |
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ | ±0.20 มม. r = 400 มม. | ±0.35 มม. r = 600 มม. |
ช่วงกาารหมุนมาตรฐาน | 370° | 370° |
ช่วงการเอียงมาตรฐาน | 115° | 120° |
ความสูงสำหรับการโหลด | 1,085 มม. | 1,145 มม. |
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (100 % ED) | 360 A / 720 A | 360 A / 720 A |
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (60 % ED) | 400 A / 800 A | 400 A / 800 A |