เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือกลด้วยออโตเมชั่น

ออโตเมชั่นระบบหุ่นยนต์ (robot-based) จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับเครื่องมือกลอย่างเห็นได้ชัด ทำให้คุณมีระยะเวลาการจัดส่งที่สั้นและรวดเร็ว กระบวนการผลิตจึงมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรได้แม้ในงานที่ซับซ้อน


ด้วยการใช้งานระบบออโตเมชั่นกับเครื่องมือกล คุณสามารถรองรับความต้องการด้านคุณภาพในชิ้นงานผลิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งชิ้นงานต่อยอดเช่น การประกอบติดตั้ง ในขณะเดียวกันยังคงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวกับช่วงระยะเวลาระหว่างการดัดแปลงทางเทคนิค

ศักยภาพด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้คุณรับมือกับราคาที่มีแน้วโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องลดระดับคุณภาพของชิ้นงานลง หุ่นยนต์ของ KUKA มอบความแม่นยำที่ดีที่สุดให้ทุกขั้นการผลิตอย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถรับมือกับกำหนดการที่กระชั้นชิดที่สุดได้อย่างไม่ยากเย็น

หุ่นยนต์ KUKA KR QUANTEC กำลังจัดเรียงพาเลทบนเครื่องมือกล

เครื่องจักรกลและหุ่นยนต์: ขอบเขตการใช้งานทั่ว ๆ ไป

  • การจัดเรียงพาเลทสำหรับชิ้นงานหล่อขึ้นรูป:
    หุ่นยนต์สามารถทำการโหลดภาชนะบรรจุมาตรฐานที่มีชิ้นงานหล่อขึ้นรูปหลายแบบลงมาถึงที่ขนาดล็อตที่หนึ่ง
  • การเชื่อมโยงเครื่องจักร:
    หุ่นยนต์สามารถเชื่อมโยงขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนได้ ไม่ว่าจะเป็นการโหลดเครื่องจักรหลายตัวจากแหล่งเดียวหรือการป้อนชิ้นงานหล่อขึ้นรูปจากหลายแหล่งให้เครื่องจักร
  • กระบวนการทำงานกับชิ้นงานหล่อขึ้นรูป:
    หุ่นยนต์สามารถดำเนินขั้นตอนการแปรรูปอย่างง่ายจากเครื่องจักรกล และเพิ่มผลผลิตของเครื่องจักรได้ นอกจากนั้น คนงานก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวในขั้นตอนการแปรรูป เช่น การปัดฝุ่น หรือการลบคม จึงสามารถทุ่มเทให้กับงานที่ต้องการความละเอียดได้มากขึ้น
  • การจัดการกับเครื่องจักร:
    หุ่นยนต์สามารถทำการเปลี่ยนเครื่องมือที่เครื่องจักรโดยตรงหรือใช้ตัวเปลี่ยนเครื่องจักรภายใน จำนวนเครื่องมือถูกจำกัดด้วยระยะการยืดของหุ่นยนต์เท่านั้น การใช้งานชุดรางเคลื่อนที่เชิงเส้น จะช่วยขยายระยะการยืดของหุ่นยนต์ได้ตามต้องการ จนหุ่นยนต์หนึ่งตัวสามารถทำงานกับเครื่องจักรกลหลายเครื่องได้

ติดต่อ

กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

CNC และระบบหุ่นยนต์ – ควบคุมการใช้งานทั้งหมดโดย SINUMERIK

สามารถทำการผสานรวมกลไกของหุ่นยนต์เข้ากับกระบวนการผลิตได้อย่างลงตัวโดยการใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้ศูนย์กลางของหุ่นยนต์ KUKA

การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรกล

ใช้หุ่นยนต์ KUKA เพื่อช่วยประหยัดเวลา

ที่ใดที่ไม่ต้องการความแม่นยำของเครื่องจักรเครื่องมือ หุ่นยนต์จะทำหน้าที่ เช่น การเจาะ การใช้แปรง และการลบขอบ ซึ่งทำให้ลดเวลาทำงานของแกนต่อชิ้นส่วน ในการผลิตของ KUKA เอง ขั้นตอนนี้สามารถลดเวลาในการขึ้นรูปต่อบิ้นส่วนประกอบหนึ่งชิ้นลงจาก 48 นาที เหลือ 40 นาทีได้ ซึ่งหมายถึงผลผลิตของเครื่องจักรจะเพิ่มขึ้น 20% สำหรับชิ้นส่วนประกอบที่ต้องการการขึ้นรูปอย่างเต็มรูปแบบ หุ่นยนต์ยังสามารถทำการกัดหยาบ และปล่อยให้เครื่องจักรทำหน้าที่ในการปรับเรียบเท่านั้น

ปริมาณงานสูงขึ้น 50% เนื่องจากการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อกล่าวถึงผลผลิต ทุกวินาทีมีค่า ด้วยหุ่นยนต์ KUKA ทำให้สามารถใช้ศักยภาพของเครื่องมือกลของคุณได้อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง ในการผลิตของ KUKA เอง หุ่นยนต์จะขยายเวลาทำงานของศูนย์การขึ้นรูปโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์จาก 16 ชั่วโมงต่อวันเป็น 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึงผลผลิตของเครื่องจักรจะเพิ่มขึ้น 50%

ความเข้าใจกันง่ายระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ KUKA ใช้งานง่ายเป็นพิเศษผ่านทางอินเทอร์เฟซเอนกประสงค์ที่สะดวกสบาย  KUKA.PLC mxAutomation ที่ทำงานร่วมกับ แพ็คเกจซอฟต์แวร์ Sinumerik Run MyRobot ของ Siemens® ทำให้สามารถแสดงให้เห็นหุ่นยนต์ KUKA ที่เครื่องจักรกลในระบบที่คล้ายคลึงกันได้ แม้กระทั่ง การใช้งาน การตั้งโปรแกรม และการตั้งค่าก็เหมือนกับที่ผู้ใช้คุ้นเคย ด้วยเหตุนี้ เครื่องจักรกลดังกล่าวจึงมีแผงควบคุม

หุ่นยนต์ KUKA สำหรับการปฏิบัติงานที่เครื่องจักรกล

  • KR AGILUS:
    ซีรี่ส์หุ่นยนต์ขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบที่ระดับความเร็วสูงสุด
    ยังมีให้เลือกใช้งาน ในรุ่นกันน้ำ อีกด้วย:
    • ระดับการป้องกัน IP 67
    • การเคลือบเงาแบบพิเศษ
    • ฝาครอบสแตนเลสของแกนที่สองและสาม
    • สามารถติดตั้งบนเพดานหรือผนังได้
KR AGILUS waterproof เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
  • ซีรี่ย์ KR CYBERTECH nano:
    KR CYBERTECH nano เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรกลได้อย่างแม่นยำ กะทัดรัดและยืดหยุ่นในพื้นที่แคบ 
  • ซีรี่ย์ KR CYBERTECH:
    หุ่นยนต์ KR CYBERTECH จะช่วยประหยัดพื้นที่อันมีค่า และเข้าถึงได้ทุกจุด แม้กระทั่งในพื้นที่แคบ เนื่องจากมีโครงสร้างรบกวนน้อยและการออกแบบที่เพรียวบาง โดยที่สามารถขยับระวางบรรทุกที่หนักถึง 22 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่าซีรี่ย์ก่อนหน้า
  • ซีรี่ย์ KR 30-3 และ KR 60-3:
    หุ่นยนต์ซีรี่ย์ KR 30-3 และ 60-3 มีความเที่ยงตรงคงที่ในการนำมาใช้ซ้ำถึง ±0.08 มิลลิเมตร จึงสามารถลำเลียงได้อย่างแม่นยำ แม้แต่ชิ้นงานที่มีน้ำหนักมาก
  • ซีรี่ย์ KR QUANTEC:
    ซีรี่ย์ KR QUANTECนี้โดดเด่นด้วยพลวัตสูงสุด ความแข็งแกร่งสูงสุดและประสิทธิภาพสูง รวมถึงน้ำหนักตัวหุ่นยนต์ที่เบา และการออกแบบให้มีลักษณะเพรียว
  • ซีรี่ย์ KR QUANTEC K
    หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวาง ได้รับการออกแบบมาให้มีระยะยืดในทิศทางที่ลงต่ำที่มากเป็นพิเศษ จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานจากด้านบนได้เป็นอย่างดี
  • KR FORTEC:
    หุ่นยนต์รุ่นน้ำหนักมากสามารถรับระวางบรรทุกสูงสุด 600 กิโลกรัม และมีความเที่ยงตรงคงที่ในการนำมาใช้ซ้ำถึง ±0.08 มิลลิเมตร
หุ่นยนต์ KUKA หลายตัวจะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้งานกับเครื่องจักรกล

พื้นที่ปลอดภัยเสมือนจริง: พื้นที่มากกว่าเพื่อความสำเร็จในการทำงานของคุณ:

หุ่นยนต์ KUKA จะตรวจสอบพื้นที่ทำงานผ่านซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่า หุ่นยนต์ยังสามารถทำงานในพื้นที่ที่จำกัด เช่น ใต้รางเครน หรือภายในโรงงานที่มีเพดานต่ำได้
หุ่นยนต์ KUKA จะรักษาขีดจำกัดระดับความสูงได้อย่างแม่นยำ

กำลังมองหาพันธมิตรระบบอัตโนมัติอยู่ใช่หรือไม่?

ใช้เครือข่ายพันธมิตรทั่วโลกของเราในด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

คุณอาจสนใจ