Restoration Robotics: Präzise Haartransplantation durch Roboter

Mit ARTAS iX™ hat Restoration Robotics eine intelligente Lösung entwickelt, welche die minimal-invasive Haarentnahme und anschließende Implantation in einer innovativen Anwendung kombiniert. Basis hierfür ist der 7-achsige sensitive Roboter KUKA LBR Med, der mit seiner Präzision und Zertifizierung als Komponente für Medizinprodukte optimal für diese Anwendung eingesetzt werden kann. Bei dem ästhetischen Verfahren werden einzelne Haarfollikel hauptsächlich vom Hinterkopf extrahiert und an den vorgesehenen kahlen Stellen in die Kopfhaut implantiert. Da die nur wenige Millimeter langen Transplantate tausendfach entnommen und eingefügt werden, stehen Wiederholungsgenauigkeit und konstante Qualität an erster Stelle. Dafür ist der LBR Med durch seine einzigartigen Eigenschaften prädestiniert.

Durch spezielle Algorithmen wird sowohl eine natürlich aussehende Haardichte als auch ein optimales Ergebnis für den Patienten erzielt. Mit ARTAS iX™ kann Restoration Robotics das Leben von Millionen Männern, die an Haarausfall leiden, nachhaltig verbessern.