选择您所在的地点:

国家和地区

双轴定位装置 DKP

配有一个旋转轴和一个倾斜轴的双轴定位装置 DKP 可以实现工件的灵活加工。DKP 的负载能力为 400 公斤。


双轴定位装置 DKP 的优势:

  • 更符合人体工学:
    双轴定位装置 DKP 的进料高度符合人体工学,可使工作流程更加简便和高效。
  • 快速定位:
    无论是围绕哪根轴移动,双轴定位装置都能迅速并且精准地找到所需的位置。
  • 集中供料:
    DKP 通过在安装法兰盘的中心位置供应介质,使流程更为便利。
  • 结构紧凑:
    双轴定位装置 DKP 的设计旨在获得尽可能小的外部尺寸以及节省空间的结构。
  • 灵活性:
    双轴定位装置 DKP 随时可以非常灵活地加工工件。
  • 电绝缘托盘:
    托盘标配为电绝缘。由此,尤其在保护气体焊时便于整合,并提高定位设备的使用寿命。
  • 出色的焊接性能:
    双轴定位装置确保在 100% 的接通时间下具有高达 430 A 的焊接性能。
借助定位装置 DKP 对医疗产品进行灵活和高精度的焊接。欢迎在我们的客户项目中了解更多有关我们定位装置的信息。

双轴定位装置的数据和选型:

DKP-400
额定负载能力400 kg
位置重复精度<±0.06 mm
标准旋转范围无限
带拖链系统的旋转范围+/–185°
倾斜范围
+/–90°
最大进料高度857 mm
额定焊接电流 (100 % ED)
430 A
额定焊接电流 (60 % ED)500 A