Scegli la tua località:

Paese

Posizionatore a due assi DKP

Il posizionatore a due assi DKP con un asse di rotazione e un asse di ribaltamento consente la lavorazione flessibile di pezzi. Il DKP è dotato di una portata di 400 chilogrammi.


Vantaggi del posizionatore a ribalta DKP:

  • Più ergonomia:
    Grazie all'altezza di carico ergonomica del posizionatore a 2 assi DKP, potete configurare in modo semplice ed efficiente il processo di lavorazione.
  • Posizionamento rapido:
    Al di là dell'asse in movimento, il posizionatore a ribalta si trova in modo fulmineo e altamente preciso nella posizione desiderata.
  • Condotta centrale:
    Il DKP consente una condotta dei mezzi particolarmente adatta al processo al centro della piastra circolare.
  • Struttura compatta:
    Il design del posizionatore a 2 assi DKP ha un ingombro ridotto al minimo e dimensioni che riducono l'occupazione di spazio.
  • Flessibilità:
    Il posizionatore a 2 assi DKP consente in qualunque momento una lavorazione assolutamente flessibile di pezzi.
  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    Con un fattore di marcia del 100%, il posizionatore a ribalta garantisce una saldatura fino a 430 A.
Saldatura flessibile e di elevata precisione di dispositivi medici grazie all'aiuto del posizionatore DKP. Maggiori informazioni sui nostri posizionatori nel nostro progetto per il cliente.

Dati e varianti del posizionatore a ribalta:

DKP-400
carico nominale 400 kg
ripetibilità di posizionamento <±0,06 mm
Campo di rotazione standard senza fine
Campo di rotazione con alimentazione di energia +/-185°
Area di ribaltamento
+/-90°
Altezza di carico max. 857 mm
Corrente di saldatura nominale (100 % ED)
430 A
Corrente di saldatura nominale (60 % ED) 500 A