Konumunuzu seçin:

Ülke

Üç eksenli pozisyoner KP3-H2H

İki işleme istasyonuna sahip üç eksenli pozisyoner KP3-H2H, taşıma kapasitesi, takım yarıçapları ve yüz plakaları arasındaki mesafeler açısından maksimum esneklik sağlar. 500, 750 ve 1.000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur ve en dar alanlarda bile takım işlemesine olanak sağlar.


Üç eksenli konumlandırıcı KP3-H2H'nin avantajları:

  • Maksimum esneklik:
    Kişisel taleplerinize uygun olarak KP3-H2H için farklı takım yarıçapları ve düz ayna seçenekleri vardır.
  • Kompakt yapı:
    3 eksenli konumlandırıcı KP3-H2H'nin tasarımı, mümkün olduğunca düşük dış boyutlar ve yer tasarrufu sağlayan ebatlarda yapılmaktadır.
  • Büyük düz ayna aralıkları: 
    3 eksenli konumlandırıcı KP3-H2H’yi, 4.400 mm'ye kadar düz ayna aralıklarında edinirsiniz. Böylece uzun bileşenlerin işlenmesi özellikle yer tasarrufu sağlanarak gerçekleştirilebilir.
  • Sonsuz dönme: 
    KP3-H2H konumlandırıcılar, sonsuz dönen düz aynalar sayesinde optimum takım işlemesi ve her eksen konumuna konumlandırmaya olanak sağlar.
  • Basit entegrasyon:
    Karşı yatağa entegre edilen +/- 5 mm'lik uzunluk dengeleyici, takım taşıyıcı toleranslarının dengelenmesini sağlar. 
  • Elektriksel olarak izole edilmiş düz diskler:
    Düz diskler standart olarak elektrik izolasyonludur. Bu sayede özellikle gazaltı kaynağında entegrasyon daha kolay hale gelmekte ve konumlandırıcının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
  • Yüksek kaynak gücü:
    %100 görev döngüsünde 1000 A’e kadar kaynak yapın.

Konumlandırıcının veri ve modellerinin karşılaştırması:

  KP3-H2H 500 KP3-H2H 750 KP3-H2H 1000
Nominal taşıma kapasitesi, her tarafta 500 kg 750 kg 1.000 kg
Alet yarıçapı  600 mm 600 / 700 / 800 mm 
600 / 700 / 800 mm
Yüz plakası mesafesi
(400 mm'lik adımlarda)
1.600 ila
4.400 mm
2.000 ila
4.400 mm
2.000 ila
4.400 mm
Konumu tekrarlama hassasiyeti <±0,08 mm <±0,08 mm <±0,08 mm
Aks 1'in dönme alanı -185° / 5° –185° / 5°
–185° / 5°

Enerji beslemesiyle aks 2/3 dönme alanı
+/-185° +/-185° +/-185°

Enerji beslemesiz aks 2/3 dönme alanı
sonsuz sonsuz sonsuz
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%100 ED), sonsuz dönme
500 A / 1.000 A  500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı
(%60 ED), sonsuz dönme
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A