Scegli la tua località:

Paese

Il portafoglio Hygienic Oil (HO) di KUKA conquista l'industria alimentare

Lubrificanti H1 in tutti gli assi: i robot KUKA nella versione “Hygienic Oil” (HO) soddisfano le elevate esigenze dell'industria alimentare, per una manipolazione igienica senza compromessi. KUKA non solo fornisce gli ingredienti perfetti per la massima efficienza, ma è anche l'unico fornitore al mondo con questo ampio portafoglio. 


Lubrificato in modo sicuro: robot industriale con lubrificanti H1 NSF in tutti gli assi

KUKA persegue un approccio olistico coerente: tutti gli assi dei robot HO sono dotati di lubrificanti per uso alimentare, così come il sistema di alimentazione dell'energiacon grassi per uso alimentare NSF H1. Questo permette una costante lubrificazione H1 (approvata NSF) lungo l'intera catena del processo, non solo nelle macchine di produzione e nella tecnologia di trasporto, ma anche nel robot. Se i robot HO entrano in contatto con gli alimenti, questo è innocuo per gli esseri umani. La superficie grigio chiaro delle macchine rende particolarmente facile rilevare eventuali contaminazioni.

Nessuna fonte di contaminazione: manipolazione, imballaggio e pallettizzazione nell'area secondaria

Gli standard di sicurezza e i requisiti tecnici dei robot sono molto elevati anche nel settore secondario dell'industria alimentare. Il portafoglio HO di KUKA soddisfa gli standard igienici richiesti secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la DIN ISO 14159, in parte grazie all’utilizzo di grasso alimentare. Le aree di applicazione sono tanto diverse quanto il portafoglio di robot stessi e offrono anche un potenziale al di là dell'uso di alimenti confezionati, per esempio nella lavorazione di cioccolato e prodotti da forno.

  • Sicurezza alimentare

    • Lubrificanti H1 NSF in tutti gli assi
    • Sistemi di alimentazione di energia con catene di cavi H1 NSF
    • Classe di sicurezza IP 65/IP 67 e IP 65
  • Applicazione versatile

    • Trasformazione alimentare
    • Manipolazione di prodotti alimentari
    • Imballaggio alimentare con film
      o in cartoni
  • Manutenzione semplice

    • Intervalli di manutenzione identici a quelli dei robot standard KUKA
    • Riduce il rischio di usare l'olio sbagliato

L'ampio portafoglio di prodotti dei robot Hygienic Oil (HO) soddisfa tutti i gusti

Capacità di carico da 3 a 240 kg

  • KR DELTA
    Portata: da 3 a 6 kg, raggio d'azione: da 600 a 1.200 mm

    Massima rapidità e precisione. Il KR DELTA nella sua versione standard (classe di protezione IP 67) è convincente ovunque siano richieste massima produttività ed igiene. Si distingue per velocità e precisione nelle attività di pick & place, imballaggio e smistamento. L'uso costante di lubrificanti NSF H1 rende il robot ad alta velocità particolarmente adatto all'impiego nell'industria alimentare o farmaceutica. Il robot KR DELTA è perfettamente adatto alle camere bianche di classe 4 ISO.

    Scopri di più

  • KR AGILUS HO
    portata: da 6 a 10 kg, raggio d'azione: da 900 a 1.100 mm

    Il piccolo concentrato di forze (classe di protezione IP67) è progettato per le più alte velocità di lavoro. Grazie alle varie posizioni di installazione, il robot igienico con lubrificante H1 NSF o grasso alimentare fornisce un supporto flessibile per la manipolazione e il pick & place nell'industria alimentare. È anche disponibile nella versione “Waterproof” o come “Hygienic Machine”. KR AGILUS CR è idoneo per camere bianche e soddisfa i requisiti della classe ISO2.

    Scopri di più

  • KR CYBERTECH HO
    portata: 20 kg, raggio d’azione: 1.810 mm 

    La più alta densità di potenza nella classe di carico basso: Il KR CYBERTECH HO è specializzato in applicazioni di manipolazione, per esempio la selezione del pane e il riempimento di scatole di trasporto. Le linee separate del set di cavi e le linee di alimentazione sono dotate di lubrificanti H1 NSF. 

    Scopri di più

  • KR CYBERTECH nano HO
    portata: 10 kg, raggio d’azione: 1.440 mm

    Con il raggio di interferenza più piccolo, il robot di manipolazione KR CYBERTECH nano ha una delle mani centrali più piccole della sua classe. Nella versione “Hygienic Oil”, questo robot è quindi ideale per la manipolazione di alimenti secchi. Per esempio, confeziona con precisione le bustine di zucchero nelle scatole e porta in tavola i panini freschi per la colazione. Con una ripetibilità di 0,04 mm, gioca i suoi punti di forza tecnici anche ad alta velocità.

    Scopri di più

  • KR IONTEC HO
    portata: 50 kg, raggio d’azione: da 2.100 a 2.500 mm

    Lo spazio di lavoro nell'industria alimentare è spesso limitato. Il KR IONTEC HO colpisce per il minimo ingombro nella sua classe di carico utile. Come multitalento, è un investimento che vale la pena fare nel futuro della vostra produzione: economicamente efficiente e massimamente flessibile, soprattutto grazie al suo raggio d'azione fino a 2.500 mm. Grazie alle modalità di movimento digitali, è possibile adattare le prestazioni del robot a vari processi o sottofasi speciali nell'industria alimentare. Fa una bella figura anche nella pallettizzazione.

    Scopri di più

  • KR QUANTEC HO
    portata: da 120 a 240 kg, raggio d’azione: da 2.700 a 3.100 mm

    Il KR QUANTEC HO convince per la sua diversità di varianti. Ciò include sia il lungo raggio d'azione (fino a 3.100 mm) che la gamma di carichi utili tra 120 e 240 kg. La centralina è adatta alla movimentazione di contenitori o unità di imballaggio pesanti. Può anche sgravare i dipendenti dell'industria alimentare di un lavoro fisico pesante, per esempio quando si maneggiano rotoli di pellicola alimentare. In poche parole, Il KR QUANTEC HO offre la massima flessibilità possibile nell'uso e nella pianificazione della cella e dell’impianto.

    Scopri di più

  • KR QUANTEC PA HO
    portata: da 140 a 240 kg, raggio d’azione: 3.200 mm

    Il robot di palettizzazione con lubrificante, approvato H1 NSF, soddisfa tutti i requisiti di automazione dell'industria alimentare e delle bevande di oggi: ingombro minimo, cicli brevi e bassi costi operativi, con una vasta gamma di varianti. Impila senza sforzo sacchi di farina, lattine di cibo, casse di birra e bottiglie d'acqua, ed è anche vantaggioso per pallettizzare frutta e verdura. Il KR QUANTEC PA lavora con la massima precisione anche in condizioni estreme: nella versione Arctic, sfida temperature di funzionamento fino a -30°C. 

    Scopri di più

Stai cercando una tecnologia di automazione igienica?

Offriamo: specialisti della robotica per tutti i gusti. Per aree di lavoro piccole e grandi, per le esigenze più diverse nell'industria alimentare.

Case studies

Robot KUKA per l'industria alimentare: scopri subito le possibili applicazioni!