Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA Sunrise Cabinet

Plus performant, plus sûr, plus flexible et plus intelligent : Notre KUKA Sunrise Cabinet est le contrôleur du futur.


Le contrôleur KUKA Sunrise Cabinet est doté de la technique KUKA performante et fiable dans un modèle de petite taille. Sa structure flexible et les possibilités d'extension qui en résultent en font un système multi talents. Le nombre de composants matériels tels que les câbles et les connecteurs a été nettement réduit et remplacé par des solutions basées sur des logiciels. Le contrôleur solide et de qualité supérieure est conçu de façon à nécessiter peu de maintenance.

Les avantages de KUKA Sunrise Cabinet en un coup d'œil

Utilisation polyvalente

Le contrôleur peut être utilisé pour toutes les variantes de robots légers ; pour une flexibilité, modularité, performance et ouverture maximum dans un espace minimum. La flexibilité garantit également la taille du contrôleur, qui peut être monté dans une baie de 19 pouces ou utilisé séparément.

Convivialité

Convivialité simple pour une utilisation et un diagnostic via le KUKA smartPAD.

Multitalents

SafetyControl, RobotControl, LogicControl et ProcessControl avec un traitement à capteur intégré : Tout est réuni dans un seul contrôleur pour l'installation entière. 

Le contrôleur KUKA Sunrise Cabinet : doté de la toute nouvelle technique

Données et faits relatifs au KUKA Sunrise Cabinet

 
Processeur Quadcore
Disque dur HDD, SDD en option
Interfaces USB, Ethernet, DVI-I
Mode de protection IP 20

Dimensions

500 x 483 x 190 mm (largeur x hauteur x profondeur)
Poids 23 kilos
Tension de raccordement nominale AC 110 V - 230 V
Tolérance autorisée de la tension nominale +/- 10%
Fréquence secteur 50 Hz ± 1Hz ou 60 Hz ± 1Hz
Coupe-circuit côté secteur 2 x 16 A à action lente
Température ambiante (lors du service)  +5 °C à +45 °C