Seleccione tu localización:

País

KUKA Sunrise Cabinet

Más potente, segura, flexible e inteligente: Nuestra KUKA Sunrise Cabinet es la unidad de control del futuro.


La unidad de control KUKA Sunrise Cabinet ofrece la eficiencia y fiabilidad de la tecnología KUKA en dimensiones reducidas. Su flexible construcción y la capacidad de ampliación resultante la convierten en un todoterreno. El número de componentes de hardware, cables y conectores se ha reducido considerablemente y sustituido por soluciones de software. La unidad de control resistente y de gran calidad se monta sin necesidad de mantenimiento.

Vista general de las ventajas de KUKA Sunrise Cabinet

Versatilidad de aplicación

La unidad de control se puede usar con todas las variantes de robots de construcción ligera para obtener la máxima flexibilidad, ampliabilidad, rendimiento e integración en espacios reducidos. El tamaño de la unidad de control también ofrece máxima flexibilidad, ya que se puede montar en un rack de 19pulgadas o como dispositivo individual.

Fácil manejo

Uso y manejo sencillos y función de diagnóstico a través del KUKA smartPAD táctil.

Todoterreno

Safety-Control, Robot-Control, Logic-Control y Process-Control con procesamiento de sensores integrado: Todas las características se han integrado en una sola unidad de control para toda la instalación. 

La unidad de control KUKA Sunrise Cabinet: Equipados con la tecnología más moderna

Datos técnicos de KUKA Sunrise Cabinet

 
Procesador Quadcore
Disco duro HDD, SDD opcional
Interfaces USB, Ethernet, DVI-I
Tipo de protección IP 20

Dimensiones

500 x 483 x 190 mm (A x H x L)
Peso 23 kg
Tensión nominal de conexión CA 110 V-230 V
Tolerancia permitida de la tensión nominal +/-10 %
Frecuencia de red 50 Hz ± 1Hz o 60 Hz ± 1Hz
Protección por fusible del lado de la red 2 x 16 A lento
Temperatura ambiente (durante el servicio) de +5 °C a +45 °C