![](/-/media/kuka-corporate/countries/hungary/kuka-direct-business/gallery-images/laser_cutting_1_kuka_direct_business_hungary.jpg?rev=-1&w=1900&hash=910DFC09AF8F96F01D4866B7FAF8A238)
Technológiák
A következő technológiák segítségével törekszünk a vevői igények és megkeresések teljeskörű igénykielégítésére.
Lézervágás/-stancolás
Géptípus | Megmunkálási tartomány | Anyagminőség | Maximum lemezvastagság* |
---|---|---|---|
Géptípus | Megmunkálási tartomány | Anyagminőség | Lemezvastagság |
L41 Fiber lézer |
1500 x 3000 mm |
Rozsdamentes acél Alumínium Réz, sárgaréz |
25 mm 25 mm 10 mm |
TruLaser L5030 CO2 lézer |
Rozsdamentes acél Szerkezeti acél Alumínium |
20 mm 25 mm 12 mm |
|
TruLaser L5030 fiber |
Rozsdamentes acél (N2-BrightLine Fiberrel) Szerkezeti acél Alumínium (N2-BrightLine Fiberrel) Réz, sárgaréz |
25 mm 25 mm 25 mm 10 mm |
|
TruPunch 5000 stanc |
1500 x 3000 mm |
8 mm** |
|
TruMatic 6000 CO2 kombi lézer-stanc |
1500 x 3000 mm |
8 mm - lézervágás 3 mm - kombi, stanc |
|
TruMatic 6000 Fiber kombi lézer-stanc |
1500 x 3000 mm |
6 mm - lézervágás 3 mm - kombi, stanc |
*A lézervágásnál a maximum határértékhez közeli lemezvastagság vágásához megfelelő minőségű alapanyag és további egyeztetés szükséges.
**3 mm feletti lemezvastagság esetén próbavágás és további egyeztetés szükséges.
Élhajlítás
Géptípus | Maximum hajlítási hossz (mm) | Maximum nyomóerő (kN) | Nyitási maximum (mm) |
TruBend 5130 | 3230 | 1300 | 635 |
TruBend 5230 | 4250 | 2300 | 739 |
TruBend 7036 | 1020 | 360 | 416 |
TruBend 5050 | 1275 | 500 | 507 |
TrumaBend V50 | 1275 | 500 | 486 |
TrumaBend V130 | 3060 | 1300 | 481 |
TrumaBend V130II (T) | 3060 | 1300 | 502 |
TrumaBend V130X (N) | 3060 | 1300 | 632 |
TrumaBend V170 | 4000 | 1700 | 555 |
Panelhajlítás
További kisgépek
Hegesztés
Anyagminőség: szerkezeti- és korrózióálló acélok
Gépparkunk legtöbb berendezése Fronius hegesztőgép
Csaphegesztés
Robothegesztés
TIG Hegesztés 141 - FRONIUS MAGICWAVE, Maximális áramerősség: 400 A AC/DC, anyagminőség: acél, nagyszilárdságú acél, rozsdamentes acél, alumínium-ötvözetek, réz-ötvözetek, nikkel-ötvözetek hegeszthetők
Csiszolás
Porfestés
Szerelés
Elektromos szerelés, huzalozás kapcsolási rajz alapján