Construction inspirée de la nature : un robot colle des panneaux de bois
« Notre travail est centré sur la recherche biomimétique », explique le professeur Achim Menges, directeur de l’ICD. « Les formes, matériaux et structures que l’on trouve dans la nature font souvent preuve d’une plus grande efficacité quant à l’utilisation des matériaux et d’un meilleur fonctionnement que les types de constructions courants. » Le pavillon pour la BUGA est conçu selon la coquille d’un oursin. Celle-ci est constituée de plaques individuelles assemblées les unes aux autres. Pour le pavillon en bois également, les 376 éléments sont des pièces exclusives et individuelles. Les robots les collent les unes aux autres, sous forme de panneaux et de poutres en bois stratifié. L’intérieur des cassettes pentagonales, hexagonales ou heptagonales, de 16 cm d’épaisseur, est creux. Le pavillon fini couvre 30 mètres, sans supports ni colonnes à l’intérieur. « La structure légère est jusqu’à présent unique en son genre au niveau mondial. Sans la fabrication robotisée, la variance élevée des pièces n’aurait pas pu être envisageable », déclare Hans Jakob Wagner, assistant de recherche et candidat au doctorat à l’ICD.