Global Industrie Lyon 2025
Durant cette édition qui se tiendra à Lyon du 11 au 14 mars, les visiteurs du stand KUKA 4H204 pourront découvrir des applications de palettisation, de picking ainsi qu'un AMR en mouvement !
Une gamme polyvalente de robots pour la sécurité alimentaire
Les robots de la gamme HO (Hygienic Oil) présentent tous les avantages des robots KUKA classiques, à ceci près qu'ils sont dédiés à toutes les tâches qui nécessitent un contact avec les denrées alimentaires. Leur système de lubrification permet d'éviter tout risque de contamination grâce à l'utilisation d'une huile alimentaire H1 certifié NSF et qui répond à la norme ISO 14159. Ces robots couvrent tout type d'application, de la découpe d'aliment au conditionnement, en passant par la palettisation, facilité par le logiciel sans code FlexPal.

La gamme DELTA
Les robots de la gamme DELTA sont principalement dédiés à des applications de Pick and Place. Ils offrent une efficacité sans équivalent avec une grande rapidité de mouvements des temps de cycle record. En plus d'être rapide et flexible, ce type de robot est optimal pour des applications en contact direct avec des denrées alimentaires grâce à une version HM (Hygenic Machine) qui assure une suppression des risques de contamination et une haute nettoyabilité.


Des plateformes mobiles pour faciliter les flux
Les AMR (Robot Mobile Autonome) représentent un enjeu majeur ainsi qu'une réelle opportunité d'améliorer les flux intralogistiques des entreprises. Leur installation est simple et ne nécessite aucun codage ce qui les rend flexibles et adaptables en temps réel. Ces plateformes fluidifient le transport de marchandises et optimisent les processus de production tout en assurant une sécurité maximale. Les capteurs présents sur les côtés, sur le dessous et le dessus de la plateforme lui permettent de se mouvoir avec aisance et d'éviter les obstacles en tout genre.