Paletizační robot KUKA zvyšuje produktivitu u Crown Paints
Výkonný v omezených prostorových podmínkách
Chytře zvolené barvy na zeď dokážou vytvořit i z nejmenšího pokoje větší než ve skutečnosti je, píše Crown Paints, jeden z hlavních výrobců barev ve Velké Británii, ve svém blogu s praktickými tipy zdobení. Podnik z Lancashire se značkami barev Crown, Sadolin a Sandtex zná i jiné možnosti, jak optimálně využít omezené prostory.
V hlavním výrobním provozu v Darwenu jižně od Blackburnu vsadil Crown Paints při paletizaci plechovek s barvou v omezených prostorových podmínkách na paletizační robot KUKA z řady KR QUANTEC. Kromě Darwenu vyrábí firma Crown Paints ve městě Hull a provozuje 130 malířských a tapetovacích středisek v celé Velké Británii a Irsku.
Anglický výrobce barev hledal nějaké řešení, které zvyšuje produktivitu při paletizaci plechovek s barvou, přitom ale také zajistí spolehlivou kvalitu a umožňuje pružný výběr produktů. Rozsáhlé knowhow, které roboty KUKA získaly v mnoha různých odvětvích a v průmyslu, jako například v automobilovém sektoru, společnost Crown Paints přesvědčilo.
Rozhodla se pro robotické automatizační řešení, které bylo vyvinuto společně s lokálním integrátorem, firmou Optima Control Solutions Ltd. Přitom se použil paletizační robot z osvědčené řady KR QUANTEC.
Maximální výkonnost v omezených prostorových podmínkách
Robustní konstrukce a výkonné převodovky a motory robotu KR 180 R3200 PA z řady KUKA KR QUANTEC umožňuje paletování s až 27 cykly za minutu. Díky štíhlému podstavci a malé instalační ploše vyžaduje robot jen velmi málo prostoru. Tato kritéria byla pro Crown Paints při výběru vhodného robotu zásadním bodem.
Bezproblémová instalace
„Po bezproblémové instalaci nám tento robot nyní umožňuje spolehlivý a nepřerušovaný průběh výroby“, zdůrazňuje Paul Feldwicke, manažer údržby u firmy Crown Paints. Tak mohl podnik nejen významně zvýšit produktivitu celé linky – i opakovaná přesnost polohy a flexibilita s ohledem na různé směsi barev se díky automatizaci s využitím robotu výrazně zlepšila. Veskrze pozitivní výsledek při zavedení automatizace s využitím robotu v paletování, které je důležité pro celý proces, utvrdil firmu Crown Paints v tom, že i v budoucnu vsadí na roboty.