机器人提高家用电器的生产和总装过程的效率
从电炉集成灶到风扇,究竟什么是白色家电?
洗衣机、冰箱、烘干机或洗碗机等白色家电是各式各样家用电器的总称。
这些家用电器在生产过程中也有着极为多样化的挑战,例如从家用电器的内部或在高于头顶的位置进行安装,或是装配笨重的电器件,除此之外,当然还必须遵守安全标准和确保高质量。如果制造商想要在符合所有要求的情况下仍实现高效生产和保持成本效益,他们无疑需要创新和简单的方案来实现自动化。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
机器人不仅让家用电器的制造过程变得更高效,同时也提升了成本效益和灵活性。我们密切关注不同生产过程中会遇到的挑战,并借助操作简单的机器人取得优势。
洗衣机、冰箱、烘干机或洗碗机等白色家电是各式各样家用电器的总称。
这些家用电器在生产过程中也有着极为多样化的挑战,例如从家用电器的内部或在高于头顶的位置进行安装,或是装配笨重的电器件,除此之外,当然还必须遵守安全标准和确保高质量。如果制造商想要在符合所有要求的情况下仍实现高效生产和保持成本效益,他们无疑需要创新和简单的方案来实现自动化。
我们的机器人控制器可将机器人无缝集成到您的生产线中。小型机器人可以与 KR C5 micro 控制器相连接。这款控制器占用空间非常小。KR C5 机器人控制器能够集成所有机器人,不仅安装简单,而且非常高效节能。
无论是预装洗衣机滚筒、激光切割洗碗机部件,还是最终的质量保证过程,KUKA 都能为您的白色家电生产过程提供最高效的自动化解决方案。
无论是洗衣机底板、洗衣机门、预装配过程中为输送系统上料,还是成品待发送,机器人不仅使繁重的搬运任务变得轻松自如,而且由于配备了集成式视觉系统,还能防止发生任何碰撞,并且可以记录所有动作。
应用
优点
对许多生产过程而言,激光切割通常仍然属于耗时较长且成本巨大的手动过程。KUKA 推出全球第一个激光切割离线系统,将冰箱的激光切割过程集成到装配线上,尤其能为企业节省成本。
优点
电器设备的生产过程中采用不同的焊接技术,例如用高频焊接冰箱内部连接管路。同时,必须识别管路位置,然后精确地使用高频焊钳。或者是利用点焊或圆形接缝焊接来连接洗衣机和干衣机中的钣金件。
应用
优点
对于生产技术人员来说,涂漆往往是一项工效学方面的挑战,例如在工作高度高于头顶时。如果由涂装机器人承担这类任务,不仅对员工的健康有积极的影响,还能缩短循环时间。不言而喻,我们的机器人具有防爆保护功能。
您的优势
尤其是装配大型笨重或难以接近的部件经常面临很大的挑战。机器人具有优异的负载能力和作用范围,能够实现轻松的搬运,例如可以快速准确地在洗衣机中安装重型部件。
应用
优点
尤其是在不利于人体工学的位置,例如电器设备内部,机器人更能在旋紧螺栓作业中发挥重要作用,确保员工健康并加快循环时间。材料公差可借助一套视觉系统加以补偿。
应用
优点
业界对于粘接和密封应用要求非常严格,因为必须确保复合材料质量长期稳定,而接合工艺又必须符合成本效益。此外,精度也是非常重要的因素,一方面要精确地粘接部件,另一方面还要确保集成的粘接剂介质注入设备能够精确地重复任务。
应用
优点
可靠的质量保证对白色家电的制造成本产生重大影响。如果能将质量保证自动化,并直接集成到生产过程中,将大幅降低成本和风险。
应用
优点
KUKA 为机器人产品组合提供了一系列的相关数字化选项,打造更多工业 4.0 新机会,无论是离线编程、远程维护,还是以数据为基础的自动化技术。发现创新,引领未来。