//Baidu online customer service tool used to receive online consultation

选择您所在的地点:

国家和地区

KR CYBERTECH - 低负载机器人

在低负载等级中,KR CYBERTECH 系列工业机器人能够提供世界范围内齐全、高功率密度的产品系列。该系列与节省空间的单元精简设计理念完美契合,在确保优异性能的同时可以更大程度地降低后续成本。


低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列下的高性能多功能机器人专门用于搬运应用:搬运大型工件、加工、装配、码垛和保护气体焊接。可通过 KR C4 oder KR C4 extended 对机器人进行控制。

低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列的关键创新:工业机器人更为紧凑。由此可以提高集成度并减少干扰轮廓,使客户从中获益。请您在广泛的产品组合中为各类应用选择合适的工业机器人。

8 - 22 有效载荷

1612 - 2013 可达距离

好处


快速和精准

低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列工业机器人可以实现更高的速度,并能因此在保证一贯精确性的情况下更为快速地作业。

齐全的产品组合

低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列适用于加工、搬运大型工件、装配、码垛和保护气体焊接作业。设计有多种专用款型。

灵活的安装

在机器人工作单元设计方面保证规划可靠性并节省成本:机器人可以灵活地安装在地面、墙壁和天花板上,或者甚至是以特定的角度实现安装。

拖链系统的多样性

通过单独敷设的电缆束及拖链系统管路,可以提供多种可兼容的拖链系统。

改良的行驶性能

经过优化的控制器结构,确保了轨道上以及定位过程中安静且精细的行驶性能。

有ESD保护的

该机器人的标准保护措施是防止不受控制的静电充电或放电,因此配备了安全处理敏感电子元件的设备。

修长的设计

低负荷机器人 KR CYBERTECH 系列的特点是具有修长的中央手腕和非常紧凑而敏捷的外形。

KR CYBERTECH Edition机器人有助于快速便捷地进入自动化领域

KR CYBERTECH KR 20 E 的有效负载为20kg,作为Edition机器人的主要成员,其经过精简,专注于主要功能,在保持一贯的高质量的同时提供了技术可靠性。这些优良特性使KR 20 Edition机器人成为进入自动化领域和价格敏感型细分市场,成为满足小型企业动态化要求的低成本理想之选。无论是搬运还是检查:KR CYBERTECH KR 20 Edition机器人能够可靠实现自动化。
KR CYBERTECH Edition Robot: 经过优化调整的功能和一如既往的高质量
KUKA robot KR Cybertech

报价需求或了解更多kr cybertech的技术细节

询价单

KR CYBERTECH - 低负载机器人 信息概览

KR 8 R2010-2 KR 12 R1810-2 KR 16 R1610-2 KR 16 R2010-2 KR 20 R1810 CR KR 20 R1810 F KR 20 R1810 HO KR 20 R1810-2 KR 20 R1820-2 E KR 20 R2010 KS-F KR 22 R1610-2
有效载荷
8 公斤
12 公斤
16 公斤
16 公斤
20 公斤
20 公斤
20 公斤
20 公斤
20 公斤
20 公斤
22 公斤
最远可达距离
2013 毫米
1813 毫米
1612 毫米
2013 毫米
1813 毫米
1813 毫米
1813 毫米
1813 毫米
1820 毫米
2010 毫米
1612 毫米
结构类型
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
标准
下探机器人
标准
执行环境
标准
标准
标准
标准
洁净室
铸造
食物
标准
标准
铸造
标准
安装位置
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
地板
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
保护
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
IP 54, IP 67
IP 65, IP 67
IP 65
数据表

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位