Scegli la tua località:

Paese

Sistemi di assemblaggio e collaudo per gruppi motopropulsori

La KUKA Assembly & Test di Brema fornisce sistemi di assemblaggio e apparecchiature di prova in tutto il mondo. Con oltre 400 dipendenti, sviluppiamo, pianifichiamo, progettiamo e produciamo sistemi e apparecchiature di automazione per l'assemblaggio razionale di prodotti di serie come motori, testate, cambi, assali, freni e sistemi di sterzo, nonché le relative apparecchiature di collaudo e prova.


Il gruppo motopropulsore: il cuore della vettura

Parlando di un gruppo motopropulsore, o powertrain, solitamente si pensa alla potenza, che deve essere trasferita in modo ottimale sull'asfalto per garantire una propulsione emozionante. Queste unità sono sempre composte da molti componenti, che generano e trasmettono la coppia dal motore all'asse di trasmissione del veicolo.

Il settore della mobilità sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti: nei prossimi anni il classico motore a combustione sarà sostituito da quello elettrico. Il futuro appartiene alla mobilità elettrica.


Attualmente, per strada si incontrano veicoli caratterizzati da tre diversi tipi di propulsione


La propulsione ibrida

Come combinazione di due diverse fonti di energia - un motore a benzina convenzionale e un motore elettrico: entrambe le unità sono combinate in un sistema efficiente e possono essere alternarsi automaticamente durante la marcia.

Il classico motore a combustione (benzina o diesel)

Un gruppo motopropulsore convenzionale, composto da motore con volano, frizione con cambio, ruote e, a seconda della versione, vari differenziali, alberi di trasmissione e giunti.

Il veicolo elettrico

Presenta un gruppo motopropulsore notevolmente più compatto ed efficiente, grazie all'eliminazione di parti come la frizione e il cambio manuale. Comprende una batteria, un motore elettrico, l'elettronica di potenza e i sistemi di raffreddamento o di gestione della temperatura.

La passione è il nostro motore

In quanto uno dei principali fornitori di soluzioni di automazione al mondo, siamo esperti nella progettazione di sistemi di assemblaggio e collaudo flessibili ed efficienti. Siamo sempre al passo con i tempi e sviluppiamo concetti di automazione all'avanguardia personalizzati in base ai tuoi requisiti e alle tue esigenze. Grazie alla nostra esperienza pluriennale e alla nostra vasta competenza ci siamo specializzati nell'assemblaggio e nelle soluzioni di collaudo per tutti i componenti dei gruppi motopropulsori, sia con motori a combustione classici, ibridi, elettrici o a idrogeno. Oltre allo sviluppo, il nostro portafoglio di servizi comprende anche la pianificazione, la progettazione e la produzione di soluzioni di automazione robotizzate e digitalizzate per l'assemblaggio razionale di prodotti di serie come motori, testate, cambi, assali, freni e sistemi di sterzo, nonché apparecchiature di collaudo e prova per le unità assemblate. Con servizi quali la pianificazione dei processi, la progettazione simultanea, la formazione dei clienti e l'assistenza post-vendita, KUKA è il tuo fornitore di servizi completi.

La mobilità elettrica sostituirà quella con motore a combustione molto più velocemente del previsto. Sviluppare nuovi concetti di veicoli e motori in tempi così brevi e produrli su scala industriale è un compito estremamente difficile. Siamo entusiasti di supportare i nostri clienti con apparecchiature all'avanguardia per l'assemblaggio e il collaudo di motori elettrici.

Timo Heil, Amministratore Delegato | Vice Presidente KUKA Assembly & Test EMEA

Tutto da un unico fornitore: Facciamo progredire l'automazione

Montaggio: Dall'idea alla serie

Il nostro obiettivo è l'assemblaggio rapido ed economicamente efficiente, garantendo la massima qualità e performance ottimaliCon i nostri sistemi, sviluppiamo, progettiamo, ottimizziamo, qualifichiamo, produciamo e assembliamo soluzioni all'avanguardia. Le nostre conoscenze specialistiche e la grande integrazione verticale ci consentono di essere estremamente flessibili.

Il montaggio del motore è uno dei nostri campi di specializzazione: il nostro portafoglio comprende macchine singole per la regolazione del gioco delle valvole, linee di montaggio per teste o blocchi motore, fino ai sistemi di linee completi per tutti i componenti del motore.

Sviluppiamo e produciamo sistemi di assemblaggio per la produzione di:

  • Motori a combustione interna, come motori a benzina o diesel (dai preassemblati ai motori finiti)
  • Powertrain elettrici (anche con EOL integrato e/o campo di prova)

  • Electric Drive Units (EDU), come rotori ecc. (preassemblati)

  • Inoltre motorizzazioni che utilizzano carburanti sintetici e idrogeno

 

Know-how di processo nell'assemblaggio di motori e testate

Approfitta della nostra esperienza decennale nel design di macchine e impianti, per sviluppare insieme a noi l'impianto di produzione ideale per il tuo prodotto e le tue esigenze specifiche. A tal fine utilizziamo processi collaudati e tecnologie innovative. Offriamo soluzioni di automazione personalizzate, dal robot industriale fino all'impianto di produzione completo, tutto da un unico fornitore. Dalla pre-serie alla produzione in serie, su misura per qualsiasi livello di automazione e qualsiasi tempo di ciclo, configuriamo sistemi di produzione modulari chiavi in mano in tutto il mondo.

Implementiamo sistemi di assemblaggio manuali, semiautomatici e completamente automatici flessibili e scalabili per la tua produzione.

Il nostro portafoglio tecnologico

Siamo al tuo fianco dalla fase di sviluppo del prodotto alla produzione, per realizzare soluzioni di automazione perfettamente coordinate.

  • Connessione hardware flessibile

    Digitale e analogica, ad esempio IO, CAN-Bus, Flexray, Profinet ecc.

  • Metrologia

    Sistemi di misura statici e dinamici di alta precisione

  • Tecnica di giunzione

    Sistemi di giunzione servoassistiti e pneumoidraulici con controllo della forza-spostamento

  • Tecnologia di alimentazione

    Sistemi di alimentazione automatica dei componenti per eurocontainer, materiale sfuso ecc.

  • Tecnologia di dosaggio

    Sistemi automatici per sigillanti e adesivi

  • Controllo di qualità

    Sistemi di telecamere, scanner, sensori (tattili/ottici) e database

  • Handling

    Sistemi di assi pneumatici ed elettrici e sistemi multiasse/robot

  • Tecnologia di avvitamento

    Mandrini singoli o multipli e alimentazione automatica delle viti

Montaggio riduttore e assi

Siamo esperti nel montaggio di cambi e assi per autovetture e autocarri pesanti.

Svariati costruttori di automobili in tutto il mondo realizzano già diversi gruppi motopropulsori con le nostre linee di montaggio.

Sviluppiamo e produciamo sistemi di assemblaggio per la produzione di:

  • cambi manuali, automatici, Vario, a doppia frizione e differenziali
  • Trasmissione ibrida (MHEV, PHEV)

  • Assali anteriori e posteriori con regolazione automatica della convergenza e della campanatura

  • Bracci oscillanti

  • Frenatura

 

Realizziamo anche sistemi di montaggio personalizzati, con cui potenziare l’efficienza della produzione.

Linea di assemblaggio per blocchi motore

Sistemi di collegamento

Il tipo di collegamento dei singoli impianti di assemblaggio può essere tanto vario quanto il prodotto.

Sviluppiamo i più diversi sistemi di collegamento per:

  • Sistemi di trasporto convenzionali e motorizzati, compresi i portapezzi

  • Sistemi di trasporto su rotaia , compresi portapezzi intelligenti e semoventi: sono progettati per l'ergonomia e consentono una posizione di lavoro che può essere adattata individualmente alle esigenze dei dipendenti

  • Veicoli a guida automatica intelligenti (AGV)

  • Soluzioni innovative di collegamento basate su robot

Sistemi di test per motori, riduttori e mobilità elettrica

Con i nostri sistemi di prova e il nostro software di collaudo appositamente sviluppato, garantiamo che l'unità assemblata funzioni perfettamente. Progettiamo e realizziamo i necessari dispositivi di prova e di misura e controlliamo i motori e i riduttori con analisi complesse.
Sviluppiamo e produciamo sistemi di prova per i più svariati settori:
  • Test a freddo e a caldo
  • Prove di tenuta
  • Monitoraggio del funzionamento di impianti oleodinamici
  • Misura della coppia e del rumore
  • Sistemi combinati per le prove End-of-Line
  • End-of-Line e/o campi di prova per propulsuri elettrici
  • Test BOL e EOL per batterie
  • Test BOL e EOL per celle a combustibile
Queste sono solo alcune delle nostre soluzioni per determinare la qualità ottimale delle unità e dei componenti assemblati.

Realizzazioni presso i nostri clienti

Molti dei nostri clienti beneficiano già di sistemi di collaudo automatizzati e personalizzati in base alle loro esigenze.

Banco di prova di fine linea completamente automatizzato per BMW eDrive

Sistema di prova di tenuta completamente automatizzato

Coldtest / Test di funzionamento


I cambiamenti attuali relativi alla forte carenza di lavoratori qualificati e il continuo sviluppo dei gruppi motopropulsori elettrificati costringono l'industria automobilistica a riorientarsi. Parte della soluzione è un elevato grado di automazione. In qualità di specialisti dell'automazione con decenni di esperienza, combiniamo il know-how specifico del mercato con una competenza unica in materia di tecnologia e sviluppo per creare soluzioni innovative.

Jan-Christoph Bruhn, Head of Sales | Key Account Management

Soluzioni all'avanguardia per banchi di prova

La mobilità viene ripensata e richiede un cambio di mentalità e un riorientamento dell'industria automobilistica e dei suoi fornitori. I cambiamenti tecnologici derivanti dall'elettrificazione influenzeranno quindi anche l'ingegneria meccanica e impiantistica, dato che questi settori sono molto importanti per l'industria automobilistica. L'impatto sui processi produttivi, che sono prevalenti nel campo dei propulsori convenzionali, è immenso.

Per i componenti innovativi e sofisticati dei veicoli servono sistemi di prova intelligenti e tecnologie all'avanguardia

I sistemi di collaudo e test per lo sviluppo e la produzione di componenti elettrici dei gruppi motopropulsori sono indispensabili per lo sviluppo dei veicoli. Sono un elemento importante per garantire la qualità e la sicurezza dei veicoli. Soprattutto in vista dei maggiori requisiti di efficenza posti alle auto e ai veicoli commerciali, tutti i motori e le trasmissioni devono essere testati e ispezionati nel dettaglio. Abbiamo già a disposizione le tecnologie chiave per quasi tutti questi processi.

La gamma dei nostri banchi di prova per motopropulsori si adatta costantemente alle mutevoli esigenze del mercato e soddisfa anche la crescente domanda di soluzioni per la mobilità elettrica e ibrida. Ciò significa che i componenti possono essere testati e verificati sui nostri banchi di prova in una fase molto precoce del progetto.

L'investimento da solo non è determinante per il successo; un'approfondita analisi del prodotto del cliente è altrettanto importante. Indipendentemente dalle dimensioni del veicolo, dalle moto alle autovetture, dai camion ai veicoli ferroviari, offriamo sempre il sistema di prova più adatto.

Trasmissione con albero di uscita adattato

Installiamo i nostri impianti di prova direttamente presso i nostri clienti: in tutto il mondo. Progettazione, realizzazione e assistenza, nonché installazione di singoli banchi di prova o modernizzazione di sistemi esistenti: tutte le soluzioni da un unico partner. I nostri sistemi di collaudo garantiscono una produzione più efficiente e sostenibile con i più alti standard di qualità e sicurezza.

Approfitta delle nostre consulenze e dei nostri servizi

Siamo sempre attenti alle esigenze dei nostri clienti e offriamo un servizio eccellente in tutto il mondo, grazie alla nostra rete globale e all'utilizzo dei più moderni strumenti di comunicazione. Diamo la massima importanza a velocità, affidabilità e professionalità, caratteristiche decisive per processi produttivi efficienti – per tutto il ciclo di vita della tua soluzione di automazione


I vantaggi in sintesi

Affidati al nostro team esperto e affiatato. Combiniamo l'entusiasmo e la passione con la conoscenza e la competenza per i compiti relativi ai gruppi motopropulsori.

  • Competenza ed esperienza

    Combiniamo le nostre sinergie tra il know-how nell'ingegneria meccanica e le nuove soluzioni digitali per un'automazione efficiente e intelligente della produzione.

  • Tecnologie all'avanguardia

    Siamo sempre al passo con i tempi e offriamo le più recenti tecnologie di automazione

  • Servizi personalizzati con uno sguardo al futuro

    Impianti e sistemi di prova innovativi ed efficienti per la mobilità del futuro: dalla progettazione alla messa in servizio, fino all'assistenza, tutto su misura per le tue esigenze.

  • Piena flessibilità

    Mettiamo al centro i tuoi bisogni e ci avvaliamo di un'ampia rete di fornitori, sia per soluzioni interne personalizzate che per prodotti standard.