Scegli la tua località:

Paese

Robot usati

Robot usati direttamente dal produttore

I robot industriali usati di KUKA consentono di avvicinarsi a costi vantaggiosi all’automazione basata su robot. Decidete voi stessi se noleggiare un robot usato, acquistarlo o rivendere a noi uno dei vostri usati.


Comprare robot KUKA usati

Fate sempre bene a rivolgervi ai robot industriali usati di KUKA. Equipaggiamo i robot secondo le esigenze del cliente, per es. con sistemi di alimentazione di energia, sistemi di bus e altri extra.

  • Tempi di consegna brevi: sono ora disponibili per voi robot industriali usati per i settori di saldatura in gas inerte, fonderia, pallettizzazione, carico/scarico, montaggio, caricamento e allestimento e molto altro.
  • Anche la qualità dell'usato è controllata: per tutti i robot industriali usati ricevete una garanzia su tutti i pezzi.
  • Soluzione conveniente: la possibilità per le piccole imprese di conoscere la tecnologia robotica.
  • Garanzia e supporto completigrazie alla nostra rete globale.

Buone condizioni o livello superiore:
Robot usati KUKA in tre categorie di qualità

KUKA offre diversi robot dagli stock disponibili, a partire dal KR AGILUS e dall’LBR iiwa con un ridotto carico utile, passando per robot come il KR CYBERTECH con un carico utile medio, per arrivare a robot con carichi utili elevati come il KR QUANTEC, fino al KR Titan per carichi pesanti.


I robot KUKA ricondizionati offrono un modo conveniente per gli integratori e i loro utenti finali di investire nella robotica, senza compromettere la qualità.

Philippa Glover, Managing Director, CNC Robotics 
Dopo aver effettuato correttamente la registrazione, avrete direttamente accesso a numerose funzioni. Con la verifica del vostro account avrete inoltre informazioni e benefit specifici per la vostra impresa. Questo processo serve per garantire la sicurezza del vostro login personale e può durare alcuni giorni.
Un robot usato KUKA a noleggio prepara sotto gli occhi dei visitatori del Victoria and Albert Museum di Londra un elemento di collegamento in fibre di vetro e carbonio.

Noleggiate un robot industriale KUKA usato 

Noleggiate un robot KUKA e conoscerete la tecnologia robotica a prezzi contenuti.

  • Ideale per impieghi a breve termine: noleggiate il robot solo fino a quando ne avete bisogno (almeno 3 mesi)
  • I vostri vantaggi nel prezzo di vendita: i pagamenti corrisposti mensilmente per il noleggio vengono parzialmente detratti dal prezzo di vendita
  • Massima trasparenza: potete richiederci una rata di noleggio mensile per molti tipi di robot
  • Nessun costo di riparazione: in caso di danni di cui non siete responsabili, potete approfittare del noleggio all-inclusive e della vasta garanzia
  • Sempre aggiornato: con la moderna generazione di apparecchiature avete a disposizione la tecnologia più avanzata

 

Vi interessano i robot KUKA usati?

Da acquistare o noleggiare. Saremo lieti di consigliarvi

Volete vendere il vostro robot usato? 

  • Riconsegna semplice: se non avete più bisogno del vostro robot KUKA usato, siamo lieti di valutare la possibilità di riacquistarlo.
  • Risparmiate denaro: all'acquisto di un robot chiedete la rivalutazione della vostra vecchia apparecchiatura.

Volete vendere il vostro robot KUKA usato? Contattateci. Saremo lieti di assistervi.

Potrebbe anche interessarti