Seleccione tu localización:

País

Robot Industrial para paletizado KR 40 PA

El KR 40 PA es nuestro robot de paletizado más pequeño y ligero. El robot industrial diseñado específicamente para el paletizado le aportará velocidades y precisión máximas, es perfecto para el apilamiento de europalés.


El KR 40 PA embala y comisiona su mercancía en tiempo récord. En un espacio reducido, paletiza cargas de hasta 40 kg y alcanza alturas de apilamiento netas de hasta 1,8 m. Gracias a su peso propio reducido, los tiempos de ciclo se reducen notablemente. 

40 - 40 Capacidad de carga en kg

2091 - 2091 Alcance en mm

Ventajas


Rápido y preciso

El robot KR 40 PA ha sido optimizado especialmente para las tareas de paletizado. Trabaja con una velocidad de hasta 56 ciclos por minuto y garantiza una precisión absoluta.

Ahorro de espacio

El KR 40 PA presenta un contorno de interferencias mínimo gracias a su bastidor básico fino y su superficie de apoyo pequeña. Mediante la alimentación de energía integrada, el robot todavía ahorra más espacio.

Enorme eficiencia

El KR 40 PA brilla por su enorme alcance de hasta 2091 mm. Gracias a su cinemática de cuatro ejes, permite apilar palés hasta 1,8 m de altura.

Rendimiento constante

El KR 40 PA ofrece la mayor comodidad de mantenimiento en todas las piezas y funciones de un desgaste reducido. De esta forma, mantiene sus esfuerzos y costes de mantenimiento en un nivel mínimo.

Robot Industrial para paletizado KR 40 PA Vista general de los datos

KR 40 PA
Carga
40 kg
Alcance máximo
2091 mm
Forma constructiva
Robot de paletizado
Versión entorno
Standard
Posición de montaje
Suelo
Tipo de protección
IP 65
Hojas de datos
KUKA Marketplace

Enlaces Adicionales

Unidad de control
Paquete de robot
Posicionadores & unidades lineales

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR 40 PA

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace