Seleccione tu localización:

País

KR CYBERTECH nano ARC

La familia de productos KR CYBERTECH nano ARC está optimizada para aplicaciones de trayectoria, como la soldadura con gas de protección y las aplicaciones de adhesivo y medios de obturación. Los robots industriales ofrecen un rendimiento óptimo y, a su vez, una elevada densidad de potencia para aportar la máxima rentabilidad con costes mínimos.


Robots flexibles y económicos para aplicaciones como la soldadura con gas de protección, el pegado la aplicación o el corte por láser

Gracias a las nuevas estructuras del regulador, los robots industriales de la familia KR CYBERTECH nano ARC cuentan con una precisión de trayectoria extremadamente elevada y son muy rápidos. Los valores de aceleración y el nuevo diseño ergonómico sin contornos de interferencia permiten desplazamientos de trayectoria al más alto nivel, incluso en la máxima profundidad de los componentes. Con unas nivelaciones muy finas de la capacidad de carga de entre 6 y 8 kg, encontrará el modelo de robot ideal para su aplicación.
  • Posición de montaje preferida

    El robot se puede montar en el suelo, en la pared, en el techo o incluso en ángulo, según lo requieran sus necesidades.
  • Complementos de software

    Los Motion Modes digitales le permiten adaptar fácilmente el rendimiento del robot a través de la unidad de control de este, p. ej. para obtener una precisión o una velocidad ideales
  • Reducción de su TCO

    Gracias a una larga vida útil y a los ejes 4-6 libres de mantenimiento, conseguirá reducir su TCO a largo plazo.

  • Apto para células compactas

    Con un diseño compacto y una superficie de emplazamiento reducida, estos robots le permiten optimizar el espacio en las células de robot.

Movimiento de trayectoria continua extremadamente rápido, preciso y sin concesiones: el robot de eje hueco convence por su máximo rendimiento a un coste mínimo.

6 - 8 Capacidad de carga en kg

1421 - 1843 Alcance en mm

Ventajas


Precisión máxima

Con una precisión de repetición de punto de 0,04 milímetros, los robots KR CYBERTECH nano ARC trabajan con la máxima exactitud y precisión incluso a altas velocidades.

Integración simplificada

Las superficies de montaje uniformes favorecen una integración sencilla del robot en líneas de producción ya existentes, así como un montaje sin complicaciones del equipo de soldadura.

La nueva KUKA Hollow Wrist-Hand

La muñeca de eje hueco de 50 milímetros es una innovación que marcará el futuro: el eje hueco permite un movimiento reducido del eje principal con tiempos de ciclo extremadamente cortos y la mayor precisión de movimiento.

Protegido contra ESD

El robot está protegido de forma estándar contra la carga o la descarga electrostática incontrolada y, por lo tanto, está equipado para garantizar un manejo seguro de los componentes electrónicos sensibles.

Carácter compacto fino

Los robots industriales son especialmente ligeros, muy finos y extremadamente compactos. Aportan el máximo rendimiento con un nivel de contornos de interferencia mínimo.

Máximo espacio libre

Los KR CYBERTECH nano ARC cuentan con una gran zona de trabajo trasera y disponen de un gran alcance hacia abajo. Permiten acceder a zonas de trabajo hasta ahora inexploradas.

Alta flexibilidad

El uso de una unidad de control KUKA moderna permite integrar fácilmente ejes adicionales.

KR CYBERTECH nano ARC modelo Edition: Una iniciación económica en la automatización de la soldadura

Los procesos de soldadura sencillos ofrecen la posibilidad de utilizar robots específicos de forma rentable. Ahí es precisamente donde entra la variante Edition del KR CYBERTECH nano ARC. Está diseñada para una soldadura al arco sencilla en mercados altamente dinámicos y sensibles al precio, lo que hace más fácil la iniciación a la automatización para los nuevos clientes. El robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition estará disponible en dos alcances 1440 mm en 2010 mm. Asimismo, contará con una muñeca de eje hueco con cojinetes a ambos lados y una repetibilidad de 0,04 mm. KUKA apuesta también por la última generación de unidades de control KR C5 para los robots Edition, así como por paquetes de software específicos para ellos.
Los robots KR CYBERTECH nano ARC HW Edition están diseñados para aplicaciones básicas de soldadura al arco

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR CYBERTECH nano ARC

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano ARC Vista general de los datos

KR 6 R1840-2 arc HW KR 8 R1420 arc HW KR 8 R1440-2 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1640-2 arc HW
Carga
6 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
Máx. alcance
1843 mm
1421 mm
1441 mm
1621 mm
1641 mm
Forma constructiva
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Versión entorno
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Posición(es) de montaje
Ángulo, Pared, Suelo, Techo
Ángulo, Pared, Suelo, Techo
Ángulo, Pared, Suelo, Techo
Ángulo, Pared, Suelo, Techo
Ángulo, Pared, Suelo, Techo
Tipo de protección
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
IP 54
IP 54, IP 65
Hojas de datos
KUKA Marketplace

Enlaces Adicionales

Unidad de control
Paquete de robot
Posicionadores & unidades lineales