Vyberte si svou polohu:

Země

Pick & Place

Pomůžeme vám integrovat automatizovaný systém Pick & Place, který je dokonale přizpůsoben vašim potřebám. Ať už se jedná o nakládání a vykládání strojů, třídění, balení nebo manipulaci s potravinami: Naše roboty typu Pick & Place udávají tempo.


Co znamená Pick & Place se společností KUKA?

Na dosah: Inteligentní řešení z jednoho zdroje

Odebírání, polohování a odkládání obrobků – Pick & Place je jednou z nejběžnějších aplikací ve výrobě. Probíhá téměř v každém procesu. Různorodost robotických úkolů je tedy široká, stejně jako potenciál pro automatizaci, který nabízí oblast Pick & Place. Flexibilní průmyslové roboty značky KUKA s nosností až 10 kg přebírají tyto často monotónní a opakující se úkoly s vysokou přesností a maximální rychlostí. Naše softwarová řešení jsou navržena pro speciální požadavky na úkoly typu Pick & Place: Koordinují a synchronizují například uchopování a balení až 2 000 dílů za minutu několika roboty na jedné lince. To znamená další navýšení produktivity. Takto automatizované procesy nejen šetří peníze, ale také zkracují dobu výroby. Nakonfigurujeme vaši individuální aplikaci a společně zvládneme výzvy v mnoha průmyslových odvětvích

  • Pick & Place / Robotika

    • Vysokorychlostní roboty a koboty s nosností až 10 kg
    • Roboty pro speciální bezpečnostní a hygienické požadavky (Hygienic Machine, Hygienic Oil)
    • Podpora v případě monotónních a opakujících se úkolů
    • Snadná integrace
    Podívejte se hned teď
  • Pick & Place / Software

    • Zpracování 2D a 3D obrazu
    • Rozpoznávání objektů i v nestrukturovaném prostředí
    • Koordinace a synchronizace více robotů v jedné lince
    • Jednoduché programování dopravníkových aplikací
    Podívejte se hned teď
  • Pick & Place / Know-how

    • Studie proveditelnosti v mnoha technologických centrech KUKA
    • Podpora od zákaznického servisu po celém světě
    • Dlouholeté know-how usnadňuje cestu k Průmyslu 4.0
    • Možnost automatizace celé procesní linky
    Podívejte se hned teď

Balení injekčních stříkaček v kusovém režimu: Špičkové řešení založené na 3D simulaci

Automatická manipulace s injekcemi ulehčuje zaměstnancům práci a poskytuje efektivní řešení v době pandemie.

Roboty Pick & Place značky KUKA dokonale navržené pro každý výrobní scénář

Průmyslové roboty pro úkoly Pick & Place jsou žádané. Podpoří vás všude tam, kde se procesy stále opakují a kde jsou ergonomické podmínky pro zaměstnance nepříznivé. To zahrnuje automobilový průmysl, elektronický průmysl stejně jako potravinářský a farmaceutický průmysl, kde se kladou obzvlášť vysoké nároky na hygienu a bezpečnost. S roboty v provedeních Hygienic Oil (HO) a Hygienic Machine (HM) dodává KUKA portfolio, které nemá konkurenci. Rychlé, robustní, flexibilní a enormně prostorově úsporné: Objevte všechny výhody našich robotů Pick & Place a neváhejte!

 


Výkonné duo: Robot a software pro váš úkol Pick & Place

Automatické uchopování a balení netříděných dílů na více běžících a dopravníkových pásech - to umožňuje KUKA.PickControl

Software KUKA se zpracováním obrazu pro Pick & Place

Rychlé průmyslové roboty, silné softwarové doplňky: Ve společnosti KUKA usilujeme o holistický přístup, takže všechny aspekty potřebné pro automatizaci jdou ruku v ruce. Požadavky na robotická ramena ovládaná zpracováním obrazu jsou vysoké. Robot musí být schopen rozlišovat různé tvary, velikosti, barvy a textury. I drobné anomálie produktů znesnadňují třídění. Inteligentní technologie zpracování obrazu identifikují a přenášejí do robota mimo jiné polohu produktu na dopravním pásu. Tyto informace robot použije k vyzvednutí předmětu a jeho umístění do balení. KUKA uvádí produkty, rychlost pásu a robota do dokonalé harmonie.

 

3D simulace umožňuje rychlé zprovoznění vaší aplikace typu Pick & Place: 

Simulační software KUKA.Sim

KUKA Pick & Place: Náskok díky know-how

U produktů značky KUKA profitujete z jedinečné nabídky širokého spektra poradenství a služeb nejvyšší kvality. Naše horká linka je tu pro vás 24 hodin denně, stejně jako naše široká nabídka digitálních služeb. Školení vašich pracovníků na našich Colleges je pro nás stejně tak součástí kvalitních služeb jako poradenství a podpora v KUKA TechCentrech po celém světě. Jsme vaším partnerem pro celý procesní řetězec a celý životní cyklus produktu

Chtěli byste integrovat Pick & Place do vaší výroby?

KUKA vás podpoří v každém kroku na cestě k automatizaci, abyste zvýšili úspěch vaší společnosti. Pro maximální propustnost a krátké doby cyklů, od robotů SCARA a robotů DELTA po koboty LBR iisy: Rádi Vám poradíme.
Bezprostředně po své úspěšné registraci na my.KUKA budete mít přístup k velkému množství funkcí. Po ověření účtu získáte navíc informace a výhody podle vašich potřeb a požadavků. Tento proces zvyšuje bezpečnost vašeho individuálního přihlášení a může trvat několik dní.