เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

    ออโตเมชั่นประสิทธิภาพ       ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ด้วยหุ่นยนต์จาก KUKA คุณจะได้รับประโยชน์ได้จากประสิทธิภาพที่สูงขึ้น คุ้มค่าการลงทุนและความยืดหยุ่น เริ่มต้นวางพื้นฐานเพื่อโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่พร้อมรองรับอนาคต


ประสิทธิภาพแนวคิดใหม่: ระบบออโตเมชั่นจาก KUKA ในอุตสาหกรรมพลาสติก

หุ่นยนต์ KUKA ในอุตสาหกรรมพลาสติกแสดงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

หุ่นยนต์ KUKA ในอุตสาหกรรมพลาสติก

KUKA จัดเตรียมกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มากมายสำหรับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะ ซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญที่โดดเด่นสำหรับอุตสาหกรรมนี้อยู่ด้วยกัน 4 ประการดังนี้

  • น้ำหนักเบา:
    หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวางมีความโดดเด่นในเรื่องน้ำหนักที่เบาและปริมาตรที่ต่ำ สามารถติดตั้งบนเครื่องจักรได้โดยตรง โดยไม่ยุ่งยาก จึงช่วยประหยัดพื้นที่
  • รวดเร็ว:
    ด้วยมวลเคลื่อนที่ต่ำ หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวางจึงมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวที่สูง และมีรอบการทำงานที่สั้นมาก จึงช่วยให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น และยังเพิ่มความคุ้มค่าต่อการลงทุน จากการคืนทุนอย่างรวดเร็ว
  • รับประกันแผนงาน:
    ตระกูลหุ่นยนต์ KUKA จะมีรูปแบบช่องฐานติดตั้งที่เหมือนกัน จึงช่วยให้สามารถใช้หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวางรุ่นต่างๆ บนเครื่องจักรต่างขนาดได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีมาตรการวางแผนเพิ่มเติมใดๆ
  • จับได้ลึก
    หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวาง ได้รับการออกแบบมาให้มีระยะยืดในทิศทางที่ลงต่ำที่มากเป็นพิเศษ จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานจากด้านบนได้เป็นอย่างดี ด้วยความสูงที่ไม่มาก จึงใช้พื้นที่ในแนวตั้งเพียงเล็กน้อย

    ดูข้อมูลสรุปจากรายงานผู้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกของ KUKA ได้ที่นี่

KUKA มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มากมายที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
  • KR 3 AGILUS Serie:
    KR 3 AGILUS ช่วยให้ระบบอัตโนมัติสามารถทำงานในเซลล์ขนาดเพียง 600 คูณ 600 มิลลิเมตรได้ ด้วยโครงสร้างอัจฉริยะ หุ่นยนต์ดังกล่าวจึงประหยัดต้นทุน บำรุงรักษาน้อย และเชื่อถือได้อย่างยิ่ง
  • ซีรี่ย์KR AGILUS :
    หุ่นยนต์ซีรี่ย์นี้เป็นเจ้าแห่งความเร็วเนื่องจากมีรอบการหมุนมากกว่า 12" ต่อนาที: และยังมีรุ่นกันน้ำอีกด้วย
  • ซีรี่ย์KR QUANTEC K:
    หุ่นยนต์ KUKA แบบติดตั้งบนชั้นวาง ได้รับการออกแบบมาให้มีระยะยืดในทิศทางที่ลงต่ำที่มากเป็นพิเศษ จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานจากด้านบนได้เป็นอย่างดี
  • ซีรี่ย์KR 30/KR 60-4 KS :
    ด้วยแขนที่ยาวและเพรียว ทำให้ KR 60 L16-2 KS เป็นหุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับพื้นที่ทำงานที่จำกัด
  • ซีรี่ย์KR CYBERTECH nano :
    หุ่นยนต์ KR CYBERTECH nano มีความแม่นยำ กะทัดรัด และยืดหยุ่นในพื้นที่ที่จำกัดจึงเหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการขนส่งและการทำงานบนราง
  • ซีรี่ย์KR QUANTEC :
    ระบบจัดการโหลดและการวัดระยะช่วงแบบอัจฉริยะของหุ่นยนต์ซีรี่ส์ KR QUANTEC ช่วยให้สามารถผสานรวมหุ่นยนต์สำหรับช่วงน้ำหนักโหลด 90 กก. ถึง 270 กก. ได้อย่างง่ายดาย คุ้มค่าและปลอดภัย

ควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติได้ง่ายและปลอดภัย

ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะของ KUKA ยังหมายถึง การออกแบบการผสานรวม การตั้งโปรแกรมและการควบคุมเทคนิคให้ง่ายเท่าที่จะเป็นไปได้ ในที่นี่ การควบคุมการใช้งานผ่าน KUKA.PLC mxAutomation ถือเป็นการริเริ่มบุกเบิก ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการกับโซลูชั่นระบบอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัยไร้ข้อผิดพลาดด้วยแนวคิดที่ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดี ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการอบรมให้สิ้นเปลืองหรือความรู้เฉพาะทางแบบลงลึก

อินเตอร์เฟสการใช้งานที่คุ้นเคยสำหรับการตั้งโปรแกรมอย่างรวดเร็ว

หุ่นยนต์ KUKA ทำงานตามกระบวนการเหมือนกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตพลาสติก และสามารถตั้งโปรแกรมเหมือนกับเครื่องจักรได้เช่นกันใน G-code หรือ DIN 66025 ด้วยอินเทอร์เฟซ KUKA.CNC ผู้ใช้เข้าใจได้ทันที ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมโดยใช้ห่วงโซ่กระบวนการ CAD/CAM และหลังจากทำการจำลองเสร็จ ก็สามารถใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นกับหุ่นยนต์โดยไม่ต้องคอมไพล์เป็นภาษาหุ่นยนต์ การปรับแก้รัศมีของเครื่องมือ เครื่องมือควบคู่ และฟังก์ชัน CNC อื่นๆ ที่รู้จักกันดีอีกมากมาย

คุณอาจสนใจ