Escolha a sua localização:

País

Robôs na fundição

Providos de pinturas resistentes ao calor, corrosão, lixívia e ácido, os robôs Foundry da KUKA estão muito bem equipados para o ambiente inóspito na indústria de fundição e de forja.


Moldar, fundir e usinar: Os robôs Foundry da KUKA são os multitalentos no mundo da indústria de fundição e de forja

Desde componentes filigranos de metal leve até componentes de aço de grande formato: os robôs KUKA dominam todas as disciplinas nos processos automatizados na indústria de fundição e de forja da fundição em molde de areia e moldagem sob pressão, passando pela fundição por gravidade, até o pesado manuseio de moldes e componentes prontos.

A mão Foundry dos robôs, desenvolvida com materiais V2A resistentes à corrosão, é estanque ao pó, à água e certificada segundo o grau de proteção IP67

Para os processos de fundição novos e inovadores os robôs precisam atender alguns requisitos: É obrigatória uma superfície resistente ao calor, corrosão, lixívias e ácidos, como também vedações especiais nos flanges de motores e de redutores. As mãos Foundry dos robôs, que seguram as ferramentas de garra fabricadas em aço especial resistente ao calor, na KUKA são providas de uma pintura especial de alumínio branco, que permite uma resistência térmica ainda maior nesta área especialmente crítica. 

A mão do robô e a mão central são especialmente protegidas por ar de bloqueio e vedações Viton de alta qualidade, com resistência térmica como também química. 

Ar de bloqueio e vedações Viton de alta qualidade oferecem dupla segurança na mão do robô e mão central.

Ampla gama de produtos: Robôs de fundição KUKA para capacidades de carga de 3 até 1.300 kg dominam quase tudo. 

Todos eles são eficazes, robustos e energeticamente eficientes: tanto os pequenos, como também os grandes da família de robôs KUKA. Não importa se robôs padrão, de console ou de carga pesada, que são aplicáveis de forma multiflexível através de montagem no piso ou no teto – sempre existe um robô KUKA apropriado para cada função e qualquer variante da sua produção.

O portfólio de produtos é culminado por unidades de portal e unidades lineares, que também são apropriadas para a montagem no piso e em colunas. Com longos trajetos de deslocamento e elevado torque elas expandem a periferia do robô, aumentando consideravelmente assim o seu raio de alcance e a sua eficiência. Coberturas especiais proporcionam a proteção necessária no rude ambiente industrial.

Maior diversidade de tipos na faixa de capacidade de carga de 3 – 1.300 kg: mais de 275 tipos, eixos lineares e opções de robôs especialmente para o mercado de fundição
Capacidade de carga de 3 até 10 kg.
A série KR AGILUS com performance singular e máxima velocidade também está disponível como variante Waterproof com grau de proteção IP 67.

Capacidade de carga de 16 até 120 kg.
O equipamento comprovado e compatível com a aplicação KR 30/60 série F é perfeitamente harmonizado com os requisitos de aplicações Foundry.

Capacidade de carga de 120 até 270 kg.

O KR 120 nano F exclusive da família KR QUANTEC nano é ideal para as condições extremas em instalações de limpeza, assim como em células de lavagem médias e grandes. Graças ao elevado grau de proteção IP69, este robô é perfeitamente apropriado para a limpeza químico-úmida, processos de limpeza por imersão e alta pressão – também em conjunto com produtos de limpeza e desinfetantes altamente ativos. O robusto robô de lavagem KUKA é resistente a lixívias, ácidos, calor e corrosão

Capacidade de carga de 240 até 600 kg. 
Forte, flexível, móvel: A série KR FORTEC é a escolha perfeita para o manuseio de componentes pesados. Com uma diversidade única de modelos para capacidades de carga até 600 quilos.

Capacidade de carga de 750 até 1.300 kg. 
A série F KR 1000 titan com uma capacidade de carga de até 1.300 quilogramas e um raio de alcance de até 6,5 m, permite o manuseio preciso de componentes em formato XL como, p.ex., blocos de motores grandes.

Robôs de console para fundições: A potência de manuseio em alto nível em ambiente quente.

A série KR QUANTEC K-F oferece o robô de console apropriado para cada máquina. Com raios de alcance máximos de até 3.900 mm. Seja na equipagem, retirada, pós-processamento ou montagem eficiente. Para processos de automação otimizados com o ponto positivo determinante em dinâmica, flexibilidade e rentabilidade.


Dinâmica de alta performance no console - até 290 kg.


Leves.

Os robôs de console KUKA destacam-se pelo baixo peso próprio e volume. Isso permite a instalação com economia de espaço e baixo dispêndio diretamente sobre máquinas.

Seguros quanto ao planejamento.

As famílias de robôs KUKA possuem um esquema de furação de fundação sempre idêntico. Assim é possível utilizar diferentes robôs de console KUKA para diversos tamanhos de máquina sem dispêndio de planejamento adicional.

Profundos.

Os robôs de console KUKA são configurados para raios de alcance especialmente grandes para baixo. De cima eles exploram de forma ideal a área de trabalho. Graças à baixa altura, eles necessitam de pouco espaço para cima.

Rápidos.

Graças à baixa massa movimentada os robôs de console KUKA atingem uma elevada dinâmica e os menores tempos de ciclo. Isto possibilita maior produtividade e economia com rápida amortização.

Sistemas de spray por robô

Com os robôs de console KUKA especialmente concebidos para o uso em máquinas de moldagem por pressão também é possível automatizar máquinas de tamanho muito grande. A gama de produtos aqui vai de 16 até 270 kg de capacidade de carga, com raios de alcance de até 3.900 mm. 

A base para a segurança de processo e alta performance na fundição de metal baseada em robô.

  • Programação rápida para ótima qualidade de fundição: KUKA.CNC

    Os robôs KUKA assumem funções de processamento como máquinas de produção – e graças à interface KUKA.CNC como esta, são programáveis em G-Code ou DIN 66025.
    Conheça as vantagens
  • Sistema de comando versátil: : KR C4

    O KUKA KR C4 domina facilmente o comando de eixos adicionais, bem como a sincronização em processos de trabalho complexos. Ao mesmo tempo o sistema eletrônico está protegido contra pó e sujeira graças à sobrepressão atmosférica no gabinete.
    Saiba mais
  • De fácil operação, mesmo sem muitos conhecimentos de robôs: KUKA.PLC mxA

    A confortável interface universal permite uma operação extremamente simples dos robôs KUKA em máquinas de produção, diretamente através do painel de operação da máquina de produção.
    Convença-se você mesmo