Kies uw locatie:

Land

Automatisering in de gieterij- en smeedindustrie

Steeds bredere productassortimenten en kortere levenscycli: de nieuwe vereisten op de markt in het tijdperk van Industrie 4.0 staan ook in de gieterij- en smeedindustrie op de voorgrond. KUKA biedt automatiseringsoplossingen die uw productie flexibeler maken, de efficiëntie verhogen en voor een veilige omgeving op de werkplek zorgen.


Oude ambacht ontmoet Industrie 4.0: ultramoderne oplossingen in de gieterij- en smeedindustrie

Met QR-codes steeds een overzicht op de volledige installatie

KUKA maakt uw productie nog slimmer: dankzij apart aangebrachte QR-codes op onderdelen en robots kunt u alle belangrijke informatie over uw componenten steeds oproepen. In de cloud kunt u de gegevens opslaan en gericht opvragen. Zo heeft u steeds een overzicht over de plaats van gebruik, de toestand en het slijtageproces van alle elementen in uw installatie. Met de QR-codes kunt u ook op wettelijke voorschriften reageren, aangezien u zo uw veiligheidsrelevante componenten kunt identificeren en controleren. Of het nu gaat om aparte onderdelen of uw volledige installatie - KUKA is uw competente partner bij de documentatie van uw digitale processen.
Kenmerken van een KUKA-robot met een QR-code

Slim spuitgieten dankzij gegevensuitwisseling via OPC-UA

U wilt profiteren van een eenvoudige gegevensuitwisseling? Op verzoek levert KUKA robots en spuitgietmachines met geïntegreerde OPC-UA-server. Deze standaard voor software-interfaces is platform onafhankelijk, schaalbaar en heeft mogelijkheid tot internettoegang. Hiermee zijn uw gegevens tussen alle systemen onderling steeds beschikbaar.

Big data-analyse maakt een efficiënte bewaking van spuitgiet-installaties mogelijk

KUKA biedt het cloudgebaseerde softwareplatform KUKA Connect voor digitale gegevensregistratie in de productie. Hiermee behoudt u het overzicht over de gegevens van uw KUKA-robots en kunt u deze waar u ook bent steeds oproepen. Laad uw gegevens veilig in de cloud en maak big data-analyses in real time, zonder installatie van software en aan de hand van een configureerbare interface. Met KUKA-Connect kunt u niet alleen de productiviteit van uw robots controleren, maar ook toekomstig onderhoud precies voorspellen.

Met KUKA-Connect optimaliseert u uw volledige productieproces.

Spuitgieten 4.0: exact samenspel tussen robots, pers en draaitafel 

Steeds gebonden aan dezelfde snelheid? Niet met KUKA. Wij passen de installatie aan uw productieritme aan. Dit betekent dat in een cel de cyclus van de robot en pers als eenheid qua tijd automatisch zijn geoptimaliseerd. Zo beweegt de robot bijvoorbeeld niet steeds met dezelfde snelheid, maar handelt volgens het productieproces. Hierdoor is er minder wachttijd en ook de slijtage van de machine wordt door de uniformere workflow gereduceerd. Bovendien lopen in de fabriek van de toekomst robot- en persparameters in een besturing samen, waardoor een volledig overzicht over de gegevens van de installatie mogelijk wordt.


Voordelen


Transparantie en overzicht over gegevens

Door KUKA heeft u een volledig zicht op uw productieproces en kunt u via big data-analyses preventieve en voorspellende maatregelen uitvoeren om uw installatie te optimaliseren. 

Meer flexibiliteit

Een veelzijdige en flexibele productie is een must. Met de KUKA-robots en de knowhow die onze experts over processen hebben vergaard, krijgt u een ideale productielijn die volledig op uw behoeften is afgestemd. 

Hoge nauwkeurigheid

Complexe productieprocessen pakken wij met de hoogste precisie en oog voor details aan. Op die manier zijn we ook in staat om veeleisend materiaal zoals gegoten aluminiumdelen veilig te behandelen. 

Constant hoge kwaliteit

Door onze op maat gesneden oplossing ontwerpen we een installatie die een hoge reproduceerbaarheid in beste kwaliteit biedt. Robot, software, persen zijn perfect op elkaar afgestemd. 

Alles uit eigen huis: automatisering voor de volledige productieketen in het spuitgieten

De KUKA Foundry-robotserie werd ontwikkeld voor de specifieke vereisten van de gieterijproductie. Dankzij hittebestendige robothanden uit speciaal staal werken de robots ook bij extreme temperaturen naadloos verder. Bovendien biedt KUKA u ook andere componenten voor uw productielijn: van snelontbraampers en koelbassins tot een volledig uitgewerkt klantspecifiek celconcept

Dubbele spuitgietinstallatie maakt tandwielkast voor autofabrikant 

Door de perfecte koppeling van de gietinstallaties volstaan vijf robots en telkens twee grove en fijne ontbraampersen voor een optimaal proces.

Rendabiliteit en individualiteit: Automatiseringsoplossingen inclusief KUKA-service 

Samen met het KUKA Foundry-team vindt u de optimale oplossing voor uw productie. Hierbij wordt u door KUKA vanaf de ontwikkeling van uw toepassing tot de programmering en inbedrijfstelling geholpen, en we gaan zelfs verder dan dat. Zelfs het plannen en testen van uw toepassing is door onze 3D-simulatie en uitleenbare robots individueel mogelijk. Daarna blijft uw gietinstallatie met de gestandaardiseerde trainingen voor medewerkers, het professionele onderhoud en een hotline met experts gegarandeerd efficiënt met zo weinig mogelijk uitvaltijden. 

Competentie en knowhow voor metaalgieterij

Op zoek naar een automatiseringspartner?

Maak gebruik van ons wereldwijde netwerk met partners in de elektronica-industrie 

Partner bij u in de buurt vinden

Misschien ben je ook geïnteresseerd in