Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Drei-Achs-Positionierer KP3-V2MD

Der modulare Drei-Achs-Positionierer KP3-V2MD dient der individuellen Gestaltung von Werkstückhaltevorrichtungen. Er verfügt über eine Traglast von 2.000 Kilogramm je Arbeitsstation. 


Vorteile des Drei-Achs-Positionierers KP3-V2MD:

  • Modulare Einheit:
    Die integrierte modulare Einheit ermöglicht die Gestaltung eines individuellen 2-Stationen-Positionierers.
  • Einfacher Transport:
    Integrierte Gabelstaplertaschen gewährleisten den einfachen Transport sowie die unkomplizierte Integration in Ihren Aufbau.
  • Steife Konstruktion:
    Damit er selbst schwere Werkzeugträger und Bauteile hochpräzise in Position bringt, ist der KP3-V2MD besonders steif konstruiert.
  • Hohlwellen in beiden Planscheiben:
    Medien können durch die in den beiden Planscheiben integrierten Hohlwellen einfach und flexibel zugeführt werden.

Daten und Varianten des Positionierers KP3-V2MD:

KP3-V2MD 2000
Nenn-Traglast, je Seite 2.000 kg
Positionswiederholgenauigkeit <±0,03 mm
Drehbereich Achse 1 +/–185°
Drehbereich Achse 2/3
mit Energiezuführung
+/–185°
Drehbereich Achse 2/3
ohne Energiezuführung
endlos
Drehzeit Achse 1 (180°/360°) 3,9 s / 6,7 s
Drehzeit Achse 2/3 (180°/360°) 3,3 s / 5,8 s
Einlegehöhe max.
880 mm