选择您所在的地点:

国家和地区

Palletiseerrobot

KUKA 卸码垛机器人

KUKA 提供种类齐全的卸码垛机器人,适用于要求负载能力在 40 至 1300 千克和工作范围达 3601 毫米的各种卸码垛应用。


请您选择优异的卸码垛机器人,选择市场上品种齐全的产品:我们紧凑的中等负载级别的卸码垛机器人为欧洲标准货盘的快速码垛创造了优异的条件。Arctic 型 KR QUANTEC PA 是我们高能效的高负载级快速卸码垛机器人:非常适用于狭窄空间内的卸码垛作业。超重型的重物则由我们的重载型卸码垛机器人抓取通过使用负载能力以计算的 KR 1000 titan PA

各种型号都采用合适的机器人机械系统、基于 PC 的 KR C5 机器人控制系统以及手持操作设备 KUKA smartPAD

KUKA 卸码垛机器人:您获得的好处

高效性 : KUKA 卸码垛机器人可能是市场上速度最快的卸码垛机器人,而且精度和重复精度高。KUKA 卸码垛机器人采用修长和轻巧的结构,具有更高的动态性能、更短的节拍时间以及更高的生产率。

多样化 : 不同的负载能力、工作范围和专用款式可以针对任何高要求的卸码垛作业提供合适的 KUKA 卸码垛机器人。所有接口和拖链系统都按照多样化的要求设计。

紧凑 : 各种卸码垛机器人紧凑和修长结构有利于快速、方便地集成到现有设备中。由于干扰轮廓少,机器人扩大了可以有效利用的工作空间并实现了创新的工作单元设计方案。

易维护 : 卸码垛机器人的所有组件都装有耐磨的动力总成。由于结构先进和坚固,它的保养周期长,可用率达 99.995% 且能效高。

KUKA 机器人能安全且高效地卸码垛 @澳大利亚Jamestrong

KUKA 卸码垛机器人
KUKA 卸码垛机器人以非常高的精度码垛重物,同时还节省空间和易于保养。

中负载级卸码垛机器人

我们的中载型卸码垛机器人(40 千克以下)具有快速的优点,其工作速度最快可达每分钟 56 个循环。这款中负载级卸码垛机器人在工作范围方面也非常出众,因此特别适用于精准码垛欧洲标准货盘。四轴运动系统可实现 1.8 米高的货盘码垛高度。


欢迎进一步了解 KR 40 PA 及其性能。

Palletiseerrobot
KR 40 PA 码垛欧洲标准货盘的速度鲜有其比且高度可达 1.8 米。

高负载级卸码垛机器人(QUANTEC 系列)

KR QUANTEC PA 卸码垛机器人是其负载级中快速、精准和高效的卸码垛机器人。轻巧的重量可以用来实现高动态性能和鲜有其比的精度。因此,KR QUANTEC PA 非常适用于负载能力为 120 至 240 千克和最大工作范围的高要求卸码垛作业——Arctic 款也可专用于冷藏室。这样您就可以轻松地在高处码垛多个货盘。

欢迎进一步了解 KR QUANTEC PA 及其优点。

Palletiseerrobot
KR QUANTEC PA 还能以高精度在高处码垛多个货盘。

负重能力高达 700 千克的卸码垛机器人

KUKA 重载型卸码垛机器人在码垛数量上非常具有优势。除了适用于码垛重物之外,它还具有工作范围达 3150 毫米和工作速度快的优点。因此它可以高速码垛重物并且保养周期更长。

空心轴结构配上较大的 60 毫米通孔,可以用来实现节省空间的工作单元方案。欢迎您了解我们的重载型卸码垛机器人及其灵活性:

KR 300-2 PAKR 470-2 PA KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
KR 700 PA 在码垛重物方面可以充分发挥优异状态,且码垛高度鲜有其比。

负重能力高达 1,300 千克的卸码垛机器人

通过 KR 1000 titan 系列的卸码垛机器人,您可以轻松地码垛重物。KR titan PA 是全球杰出的负载能力达 1300 千克的机器人,拥有无限的动态性能和更短的节拍时间,是市场上高效的卸码垛机器人。这款 titan 系列的高效卸码垛机器人拥有很大的工作范围和很少的干扰轮廓,可以增加额外的工作空间。


欢迎了解 KR 1000 titan 如何做到名副其实。

Palletiseerrobot
KR 1000 titan 可以以更高的速度和更大的工作范围码垛更重的重物。