Mérőeszközpark
FARO Fusion típusú kézi mozgatású mérőkar
Mérési tartomány: 3000 mm átmérőn belül
Mérési pontosság: 0,07 mm
Scantech TrackScan – P 42 típusú lézersugaras 3D scanner
Mérési tartomány:
Közeli felbontásban: 1450 x 1450 x1450 mm
Közepes felbontásban: 2180 x 2180 2180 mm
Távoli felbontásban: 2210 x 2110 x 2210 mm
Mérési pontosság: 0,02 mm
FARO Fusion 3D hordozható koordináta mérőgép
Mérési tartomány: 3000 mm átmérőn belül
Mérési pontosság : 0,07 mm
Ezeken kívül rendelkezünk még a fémgyártásban használatos kézi mérőeszközökkel is.
Mérési tartomány: 3000 mm átmérőn belül
Mérési pontosság: 0,07 mm
Scantech TrackScan – P 42 típusú lézersugaras 3D scanner
Mérési tartomány:
Közeli felbontásban: 1450 x 1450 x1450 mm
Közepes felbontásban: 2180 x 2180 2180 mm
Távoli felbontásban: 2210 x 2110 x 2210 mm
Mérési pontosság: 0,02 mm
FARO Fusion 3D hordozható koordináta mérőgép
Mérési tartomány: 3000 mm átmérőn belül
Mérési pontosság : 0,07 mm
Ezeken kívül rendelkezünk még a fémgyártásban használatos kézi mérőeszközökkel is.