Select your location:

Country

Robotik in der Medizin

Robotik in der Medizin muss extrem verlässlich, genau und feinfühlig sein. Medical Robotics bringt alle wichtigen Anforderungen der Medizintechnik auf den Punkt.


KUKA Roboter  mehr Vorteile in der Medizintechnik

Nicht nur in der Industrie, sondern auch im Bereich der Medizin sorgt Robotik für bahnbrechende Innovationen und revolutioniert etablierte Abläufe. Als unverzichtbare medizinische Helfer bei Operationen, Pflege und Diagnosen sind Roboter bereits heute nicht mehr aus dem Alltag von Ärzten und Patienten wegzudenken.

KUKA bietet Medizintechnikunternehmen den Vorteil, dass sie auf verlässliche Robotertechnologien zurückgreifen können und keinen eigenen Roboter entwickeln müssen. KUKA Robotik ist Teil eines ganzheitlichen Lösungsansatzes mit den passenden Schnittstellen.

Medizinrobotik der Extraklasse: "Made-in-Germany" Qualität für fortschrittliche Behandlung und Präzision

 

  • Langjährige Exzellenz

    • 25-jähriger Expertise im Bereich Medizinrobotik
    • 50 Jahre Erfahrung in allen Bereichen industrieller Automatisierung
    • KUKA Technologie in einer Vielzahl von Medizinrobotern für Ärzte und Patienten in Krankenhäusern und Praxen weltweit
  • Hohe Sicherheit

    • Design und Herstellung des LBR Med nach ISO 13485
    • LBR Med nach IECEE CB Scheme zertifiziert
    • Hohe Bewegungspräzision und Wiederholgenauigkeit 
    • Höchste Sicherheitsnormen für Personal und Patienten
    • Qualitätssicherung über den Produktlebenszyklus
  • Ganzheitlicher Service

    • Entwicklung spezieller Softwarelösungen und Schnittstellen
    • Integration von Robotik in medizinische Geräte 
    • Engineering Leistungen
    • Unterstützung bei der Zulassung
    • After-Sales-Service
  • Erprobter Robotereinsatz im medizinischen Bereich

    • Chirurgische Eingriffe
    • Diagnoseunterstützung
    • Patientenpositionierung
    • Strahlentherapie
    • Laproskopie
    • Bildgebung
    • Rehabilitationstherapie
    • Orthopädische Chirurgie
    • Wellness Anwendungen

Medizinische Roboter unterstützen von Diagnosen bis Operationen

Das Geschäftsmodell von Medical Robotics: KUKA Technologie ebnet den Weg in die Zukunft für Medizinproduktehersteller

Wo werden Roboter in der Medizin eingesetzt?


KUKA Medical Robotics Team: Service und Know-how

Unser engagiertes Team hochqualifizierter Experten aus den Bereichen Entwicklung, Kundenbetreuung, Kundenentwicklung und Qualitätsmanagement arbeitet kontinuierlich an medizinischen Robotertechnologien, um die Medizintechnik und deren Potenzial zu verbessern. Mit unserer Hands-on-Mentalität sind wir weltweit und rund um die Uhr für Sie da, finden Lösungen für Ihre Anforderungen und unterstützen Sie in allen Bereichen der Medizinrobotik.

Vielseitige Robotik für medizinische Anwendungen

KUKA ist nicht nur eins der größten globalen Unternehmen in der Automatisierung, sondern auch ein führender Anbieter von Robotern für medizinische Systeme. Je nach Anwendungsfall kommt entweder der sensitive Leichtbauroboter mit integrierter Sensorik oder der Roboter für hohe Traglasten zum Einsatz.


KUKA Innovation Award

Die Patientenversorgung der Zukunft bereits heute gestalten

Wir liefern nicht nur Roboter zur Integration in die Medizintechnik, sondern sind aktiv an der Förderung des technologischen Fortschritts in der Medizinrobotik beteiligt. Durch Partnerschaften mit Universitäten, Instituten und Institutionen unterstützen wir innovative Projekte. Der renommierte KUKA Innovation Award beschleunigt das Tempo der Roboter-basierten Anwendungen auch in der Medizin und verbessert den Technologietransfer von der Forschung in die Praxis. Für die Jahre 2019, 2020 und 2022 wurde der Fokus auf medizinische Anwendungen gelegt. "Medical Robotics Challenge 2.0" ist das Motto für 2025.

Gewinner und Finalisten vom KUKA Innovation Award:

ROPCA automatisiert den Prozess der Ultraschallbildgebung und Bildbeurteilung.

Die Ultraschall-Plattform und die künstliche Intelligenz bieten eine Lösung für die steigende Zahl von RA-Patienten, Krankenhauskosten und den Mangel an Spezialisten.

Das Team cortEXplore entwickelt Neuronavigationstechnologien für Gehirn-OP

Die medizinischen Roboter sollen sich am Operationsplan orientieren, um Mikroelektroden in das Gehirn implantieren zu können.

Das Team SAHARRA entwickelt ein Gerät zur Haarentfernung mittels Laserstrahlen

Das Robotersystem strahlt hochkonzentriertes Licht bis in die Haarfollikel und hemmt damit zukünftiges Haarwachstum.

Das Team Ligō entwickelt 3D-Bioprinting-Plattform für die funktionelle Heilung von Hautgewebe

Der Roboterarm druckt winzige Tröpfchen mit den Hautzellen des Patienten und optimierten Biomaterialien direkt im Operationssaal in die Wunde.

Das Team HIFUSK erfüllt medizinische Bedürfnisse bei der Behandlung von pathologischen Geweben

Die Kombination aus OP-Robot und fokussiertem Ultraschall ermöglicht eine präzise und nicht-invasive chirurgische Behandlung.

Das Team RAOCT präsentiert neue Technik für die optische Kohärenztomographie (OCT)

Robotische Ausrichtung von Tomographen für die Untersuchung von Augenkrankheiten wie Glaukom oder diabetische Retinopathie

Das Team CoNeeBot zeigt Lösung für minimal-invasive Eingriffe wie Biopsien

Der Medizinroboter unterstützt den Chirurg bei der präzisen Nadelpositionierung.

In Zusammenarbeit mit starken Partnern