Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
KR QUANTEC
Die KR QUANTEC Roboter zählen zur hohen Traglastklasse und verfügen in diesem Bereich über das größte Traglast- und Reichweiten-Portfolio auf dem Markt. Der Allrounder von KUKA ist für Einsätze in nahezu allen Marktsegmenten ausgelegt – von der Automobilindustrie über das Gießereiwesen bis zum Medical-Bereich.
Optimales Portfolio für maximale Flexibilität und niedrige Total Cost of Ownership
Die KR QUANTEC Serie wurde auf Grundlage der KUKA Erfahrungen in der dynamischen Welt der Automatisierung entwickelt. Das Ergebnis: Eine zuverlässige, vielseitige und effiziente Qualitätslösung für Ihre Produktionslandschaft. Kunden profitieren vom einzigartig breiten Anwendungsspektrum der KR QUANTEC Roboter, die durch ihre Performance, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität überzeugen.
Ein schlanker Baukasten verspricht passgenaue, flexible Roboter, schnelle Lieferzeiten sowie niedrige Total Cost of Ownership – etwa durch einen minimierten Wartungsaufwand sowie eine reduzierte Zahl von Ersatzteilen. Die Möglichkeit zur Traglasthochrüstung im Feld und die Motion Modes für eine ideale Prozessqualität innerhalb der Produktion machen den KR QUANTEC zu einer hochflexiblen Maschine und zu einer sicheren Investition in die Zukunft Ihrer Produktion.
0 - 300Traglast in kg
0 - 3904Reichweite in mm
Vorteile
Best in Class
Mit der KR QUANTEC Serie präsentiert KUKA eine Roboter-Generation, die durch die Summe innovativer Features Maßstäbe setzt – sowohl für klassische als auch digitalisierte Produktionswelten. Das Ergebnis geht weit über technische Details hinaus und schließt auch langfristige Aspekte wie die Vereinfachung der Inbetriebnahme, Wartungsaufwand und Prozessoptimierung des Systems mit ein.
Prozessoptimierte Bewegungsabläufe
Als weltweit erster Industrieroboter wird die KR QUANTEC Serie über digitale Plug-in Motion Modes verfügen. Dabei handelt es sich um digitalisierte Bewegungsmodi, die den Ablauf des Roboters für spezifische Anwendungsfälle optimieren. So ermöglicht beispielsweise der „Path Mode“ hochpräzises Bahnfahren. Der „Dynamic Mode“ erlaubt eine höhere Geschwindigkeit, um Taktzeiten zu minimieren.
Maximale Flexibilität
Die KR QUANTEC Serie besticht durch ein optimales Portfolio sowie maximale Performance und fortschrittliches Design. Schlanke Störkonturen, eine erweiterte zulässige Umgebungsbedingung sowie ein extrem kleiner Footprint sorgen für höchstmögliche Flexibilität im Einsatz sowie in der Zellen- und Anlagenplanung. Der perfektionierte Arbeitsbereich vor und hinter der Maschine bietet verbesserte Erreichbarkeiten in verschiedensten Applikationen. Das Energiezuführungskonzept besticht durch Langlebigkeit und optimale Verfügbarkeit.
Nachhaltig niedriger TCO
Der KR QUANTEC überzeugt nicht nur mit höchster Produktionseffizienz, sondern auch mit seinem ökonomischen Inbetriebnahme- und Wartungskonzept. Mit Spitzenwerten in Meantime between failure sowie einer reduzierten Anzahl der Bauteile im kompletten Baukasten setzt die Serie in Sachen TCO Maßstäbe auf dem Markt. Stillstandszeiten und Wartungsaufwand werden unter anderem durch das innovative Kabel- und Energiezuführungskonzept minimiert. Damit glänzt die KRQUANTEC Serie mit einer signifikanten Senkung der laufenden Kosten.
ESD-geschützt
Der Roboter ist standardmäßig geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung und ist damit gerüstet für die sichere Handhabung von empfindlichen Elektronikbauteilen.
Von der Standard- zur prozessoptimierten Maschine – mit digitalen Motion Modes
Mit den Software-Add-ons optimieren Sie ad hoc die Performance des Roboters je nach Prozess oder Prozessteilschritt.
– Performance Mode: Vereint Geschwindigkeit und Präzision und ist universell einsetzbar für verschiedenste Applikationen.
– Path Mode: Erhöht die Präzision beim Bahnfahren sowohl bei niedrigen als auch hohen Bahngeschwindigkeiten.
– Dynamic Mode: Reduziert Taktzeiten und verleiht dem KR QUANTEC mehr Geschwindigkeit – für verringerte Zykluszeiten um rund 10%.
Flexibel und höchst zuverlässig: Der KR QUANTEC ist ein investitionssicherer Roboter für Ihre Produktion.
Der neue KR QUANTEC: Our champion goes digital
Innovative Features, niedrige Total Cost of Ownership und technisch unschlagbar – Die neue Generation des Allround-Talents überzeugt als hochflexible und investitionssichere Maschine für die Produktion.
Die KR QUANTEC Serie vereinfacht das Engineering selbst in komplexen Situationen durch reduzierte Störkonturen mit schlankerer Hand und kleinerem Footprint nachhaltig. Die optimierte Störkontur der innovativen Energiezuführung gewährleistet darüber hinaus eine vereinfachte Simulation und wirtschaftlichere Zellenplanung. Auch die kurzen Nachlaufwege der Roboter im Stoppfall erlauben eine kompakte Zellen- und Anlagenbauweise und ermöglichen Flexibilität in der Anlagenplanung und -umsetzung.
Foundry-Variante: Optimal formen, gießen und bearbeiten in nassen, staubigen und heißen Arbeitsumgebungen
Von der Sandformherstellung über Gießen und Schmieden bis hin zur Oberflächenvergütung: In der Foundry-Ausführung, komplett ausgestattet inSchutzklasse IP67 und IP65, eignet sich der KR QUANTEC für den Einsatz in der Gießerei- und Schmiedeindustrie und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis 55°C sowie bis zu 10s pro Minute bei 180°C, z.B. beim Greifen in einen Ofen.
Robuste Bauweise
Extrem resistente Dichtungstechnologie und Schmiermittel
Verstärkte Dichtung an Achsen 4-6
Flansch aus rostfreiem Stahl
Standardmäßig in großer Foundry-Hand enthalten; optional für Foundry-Hand verfügbar
Überdrucksystem
Optionales Sperrluftsystem für das Armgehäuse und Einheiten zur Druckkontrolle
Zweischichtige Lackierung
Extrem resistente und langlebige Farbbeschichtung
Vielfältiges Allroundtalent: Erfahren Sie mehr über den Einsatz der KR QUANTEC Serie.