Bin Picking – „colectarea automată a pieselor”
Sarcinile clasice ale roboților industriali sunt încărcarea sau transportul pieselor dintr-un loc în altul. Cerințele și complexitatea tot mai mari din industria de producție necesită ca roboții industriali să fie capabili să recunoască și să identifice piesele cât mai repede posibil, pe lângă operațiunile simple de încărcare și descărcare. Aici intervine Bin Picking. În traducere, acest termen înseamnă „colectarea automată a pieselor” și se desfășoară în trei etape, în care obiectele dispuse aleatoriu sunt recunoscute, preluate și repoziționate.
Atingeți succesul afacerii dumneavoastră cu ajutorul tehnologiei noastre
Totul dintr-o singură sursă
De la camera inteligentă de la Roboception la senzorul 3D de la MAFU Automation dispunem de o gamă largă de soluții modulare pentru a maximiza flexibilitatea, eficiența și ușurarea muncii angajaților din compania dumneavoastră prin intermediul tehnologiei de colectare automată a pieselor. În acest scop, vă punem la dispoziție componentele necesare pentru a asigura o tranziție eficientă și fără probleme, astfel încât să puteți beneficia de aceste avantaje.
Interacțiunea perfectă între roboții industriali, software și tehnologia camerei foto
Extragerea automată a pieselor dintr-un container este aplicată frecvent în industriile în care se manipulează cantități mari de materiale în vrac. Deoarece produsele sunt dispuse în vrac sau nesortate în container, se utilizează un sistem de procesare a imaginilor 3D în combinație cu un robot industrial pentru manipulare. Acest lucru permite manipularea automată a materialelor în vrac de toate tipurile. Combinația dintre sistemul de procesare a imaginilor și robotul industrial oferă multe avantaje. Scopul nostru este de a maximiza acest lucru.
Roboți versatili pentru fiecare prindere
KUKA oferă o gamă largă de roboți industriali cu diferite sarcini utile și raze de acțiune pentru a satisface cerințele dumneavoastră individuale și pentru a corespunde domeniilor de aplicare.