Escolha a sua localização:

Localização

KMP 600P

A KMP 600P é um multitalento compacto que pode transportar até 600 quilogramas e é especialmente apropriada para ambientes de produção apertados. O robô móvel autônomo (AMR) oferece uma excelente relação custo-benefício e, através do carregamento indutivo, permite a operação 24/7, bem como um tempo de vida útil prolongado da bateria.


Fácil integração em qualquer processo de produção

A KMP 600P é a solução perfeita para otimizar sistemas intralogísticos. Ela melhora os processos de armazenamento, aumenta a flexibilidade das linhas de montagem e torna o fluxo de material mais eficiente em ambientes industriais complexos. Uma vez que a plataforma é compatível com VDA 5050, ela pode ser integrada de forma simples e rápida em qualquer produção existente. Ela mostra os seus pontos fortes através das suas dimensões compactas de 980 x 686 x 270 mm e mobilidade flexível graças à tecnologia de acionamento diferencial: ela não apenas pode se mover para frente e para trás, mas também girar no lugar, bem como fazer curvas com um raio definido. A unidade de comando por controle remoto permite a escolha entre navegação SLAM e códigos QR no piso, sendo este último vantajoso para ambientes de produção em frequente mudança.

Utilização diversificada da KMP 600P na intralogística

  • Alimentação de material para estações / linhas de fabricação

    Permite uma alimentação de material Just-in-Time eficiente do depósito a estações, linhas de montagem e de pré-montagem.

  • Sequenciamento de processo

    O transporte autônomo de bens e peças de estação a estação aumenta a flexibilidade na produção.
  • Transporte ponto a ponto

    O transporte convencional ponto a ponto é realizado de forma confiável através do AMR.

Segurança máxima, certificada internacionalmente

Através da IP54 Protection a KMP 600P está protegida contra respingos de água e pó. Além disso, um leitor de código QR na parte superior identifica a carga. Com isso, a plataforma móvel evita cargas incorretas e melhora a rastreabilidade de bens. No movimento no espaço duas câmeras 3D protegem a plataforma, a carga e o equipamento: obstáculos são detectados e contornados de forma confiável.

Entre outros, as certificações internacionais CE proporcionam máxima segurança. Estas podem, além disso, facilitar o trabalho dos integradores. Aqui a cooperação da KUKA com o TÜV Rheinland como 3rd Partner deu provas da sua eficiência.

Eficiência aliada à facilidade de uso

Carregamento indutivo para operação 24/7 e menor TCO

Por um lado, a KMP 600P é carregada em estações de recarga condutivas, que ela aciona de forma autônoma. Mas uma vantagem significativa em eficiência é obtida, sobretudo, através das novas possibilidades de carregamento indutivo durante o processo de produção em andamento: aqui o AMR se encontra sobre um pad de recarga indutivo, que pode ser integrado de forma flexível no processo. Em função dos curtos tempos de recarga e do carregamento sem contato, as fases de repouso, nas quais o AMR não se move, podem ser utilizadas para o carregamento. Dessa forma, é possível uma operação contínua. Além disso, é prolongada consideravelmente a vida útil da bateria. Isso tem um impacto positivo nos custos totais de propriedade.

O carregamento indutivo aumenta a eficiência de AMRs (robôs móveis autônomos), assegurando uma alimentação de energia contínua.

Manutenção facilitada: Acesso rápido a todos os componentes

Através do conceito Easy Maintenance, o AMR é de fácil manutenção. Graças ao design modular, todos os componentes são facilmente acessíveis e podem ser substituídos com rapidez e economia. Assim, a placa de elevação preta pode ser removida de forma descomplicada, soltando-se apenas alguns parafusos. Também a bobina de carregamento indutiva é de fácil desmontagem. E peças críticas podem ser substituídas em poucos minutos através da aba de manutenção. O núcleo de carregamento indutivo também pode ser facilmente removida.

O conceito Easy Maintenance contribui para uma redução do TCO, simplificando e agilizando os trabalhos de manutenção.

Configuração simples e intuitiva – sem programação

Com o software amigável ao usuário e intuitivo KUKA.AMR Fleet, a colocação em funcionamento sem problemas é possível totalmente sem linhas de código do programa. Os fluxos de trabalho podem ser otimizados rapidamente graças à função de arrastar e soltar de fácil compreensão e a uma ampla biblioteca de funções. Assim, rotas AMR podem ser replanejadas ou alteradas de forma intuitiva em um mapa. Não é necessária uma programação especial para a configuração da plataforma, o que economiza tempo e recursos.

A KMP 600P atende todos os requisitos da intralogística – de forma flexível, eficiente e segura 


Navegação autônoma

    • Navegação livre: Método SLAM
    • Câmera sob a plataforma móvel lê códigos QR para alta precisão de posicionamento ± 5 mm
    • Fácil integração, operação e manutenção através da plataforma No-Code com funcionalidade IA (Software KUKA.AMR Fleet)
    • Conexão via Wi-Fi, capacidade 5G

Máximos padrões de segurança 

  • Scanners a laser para a detecção e prevenção segura de obstáculos
  • Duas câmeras 3D detectam obstáculos - protegendo assim o AMR e a carga
  • Para-choque de segurança para uma maior segurança da plataforma
  • Sinais acústicos e ópticos, bem como 4 interruptores de desligamento de emergência (em cada canto da plataforma)

Gestão inteligente de carregamento 

  • Bateria de lítio-fosfato de ferro para até 8h de operação
  • O carregamento indutivo permite a operação 24/7 e aumenta consideravelmente a vida útil da bateria
  • Não é necessária a instalação de uma alimentação de corrente especial, uma vez que é monofásico
  • Carregamento de 10% a 100% em 02 horas

Extras para um uso flexível 

  • Módulo de elevação opcional com placa versátil; Altura de elevação: 80mm 
  • Velocidade máx.: 2 m/s sem capacidade de carga; 1,5 m/s com capacidade de carga
  • Câmera na plataforma para detecção de carga QR
  • Módulo de som para mensagens, alarmes, música

Você está interessado em integrar robôs móveis autônomos nos seus processos?

Nossos especialistas na área da robótica móvel terão prazer em lhe assessorar, tanto na escolha dos robôs como também no desenvolvimento e implementação. Além disso, oferecemos um excelente suporte pós-vendas.

Mais informações sobre robôs móveis autônomos: